跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

更新 CXP-12 接口卡的固件ace#

本主题告诉您如何检查 CXP-12 接口卡的固件是否有更新,以及在必要时如何执行更新。ace

GrabberFirmwareUpdater 工具#

GrabberFirmwareUpdater 工具随适用于 Windows 6.3 或更高版本的 pylon Software Suite 一起提供。

您可以在 %programfiles%\Basler\pylon x\Runtime\x64\pylonCXP\bin 目录中找到该工具。

要获取所有可用选项和参数的摘要,请调用该工具并使用 --help 选项:

GrabberFirmwareUpdater --help

固件版本#

固件版本分为三个部分:

  • 动态固件版本以主要和次要版本的形式给出(例如:1.0)
  • 静态版本以 S 开头,以主要版本和次要版本的形式给出(例如:S1.2)
  • PCIe 核心版本以 P 开头,以主要版本的形式给出(例如:P0)

动态固件完全集成在小程序中,不属于闪存固件的一部分。这就是固件闪存文件中省略动态固件版本的原因。在 GrabberFirmwareUpdater 中,只使用静态和 PCIe 核心版本。

小程序只与特定的静态版本兼容。通常,每次安装 pylon 时,都会提供与小程序所需版本相匹配的固件更新文件。PCIe 核心依赖于像小程序一样的静态版本。每个新的静态版本都从 0 开始。例如,从 S1.1 P1 升级到 S1.2 P0 并不意味着 PCIe 核心版本降级。

信息

与上一代 Basler采集卡(microEnable 5 ironman 和 marathon 系列)不同,小程序不会烧录到板卡上。只要小程序与已安装的固件版本匹配,就可以加载它们。

固件更新是分区的,并提供两个独立的分区,使固件更新更安全。如果在固件更新过程中出现任何问题,例如,由于电源故障,则只会损坏一个分区。系统将自动使用另一个分区。

检查固件更新#

要检查可用的更新,只需运行 GrabberFirmwareUpdater 工具,无需任何选项和参数:

GrabberFirmwareUpdater

在以下示例中,系统中有两块板,其中一块需要更新:

GrabberFirmwareUpdater 检查

如果任何板需要固件更新,GrabberFirmwareUpdater 工具将打印一条短消息。

更新固件#

要更新采集卡固件,请使用 --update 选项:

GrabberFirmwareUpdater --update

信息

切勿关闭运行 GrabberFirmwareUpdater 的窗口,不要按 Ctrl-C 或以任何其他方式中断更新过程,也不要在所有更新完成之前关机或断电。

在更新过程中,活动和进度以一个简单的进度条显示。GrabberFirmwareUpdater 将自动执行所有更新:

GrabberFirmwareUpdater 更新

更新过程完成后,会显示简短摘要并打印一条消息,要求您关闭计算机电源。由于固件是在开机阶段加载的,因此激活更新的固件需要重启计算机。

降级到旧固件版本#

如果采集卡需要特定的旧版本固件,则参数 --board <id>, --file <path> 以及选项 --force 需要组合使用:

GrabberFirmwareUpdater --board 0 --file ..\firmware\CXP12-IC-1C\firmware.hap --force

GrabberFirmwareUpdater 的输出与更新过程中的相同:

GrabberFirmwareUpdater 降级

信息

只有使用提供与安装在图像采集器上的静态版本相匹配的小程序的 pylon 版本,才能降级图像采集卡固件。