USB 3.0 接口卡# Basler 的 USB 3.0 接口卡带有 2 或 4 个端口,可确保视觉系统稳定,且易于通过 pylon Camera Software Suite 安装。 第三方 USB 3.0 接口卡# 有关第三方 USB 3.0 接口卡的文档,请单击下面的相应链接。 USB 3.0 卡 PCIe,Fresco FL1100,4HC,x4,4 端口 USB 3.0 卡 PCIe,Fresco FL1100,1HC,x1,4 端口 USB 3.0 卡 PCIe,Ren,1 HC,x1,SATA,2 端口 USB 3.0 卡 PCIe,Renesas,1 HC,x1,2 端口 USB 3.0 卡 PCIe,Renesas,2HC,x4,2 端口 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈意见!请使用我们的反馈表帮助我们改进此页面。