使用 blaze-101#
使用 blaze-101 相机最简单的方法是通过 blaze Viewer,它作为 pylon blaze 补充软件包的一部分予以安装。有关如何使用它的信息,请参阅 blaze Viewer 帮助。
分步说明#
- 将相机连接至计算机。
有关安装相机和软件的信息,请参阅硬件安装 (blaze) 和 软件安装 (blaze)。当状态和以太网 LED 均呈绿色闪烁/绿色常亮时,表明相机可以使用了。 - 启动 blaze Viewer。
Windows: 单击 Start > Basler > blaze Viewer。
Linux: 发出以下命令:/opt/pylon/bin/blazeViewer
相机出现在相机选择器下拉框中,并且立即开始图像采集。
在图像窗口区域中,将打开四个显示不同组件的窗口。
如果相机选择器中未显示相机,则可能是由于 IP 地址存在问题。 -
配置相机:
-
处理测量结果。
- 如果需要,保存相机设置。
有关更多信息,请参阅 blaze Viewer 帮助。