Basler Camera Light Flood-255x45x#

主要功能#
- 通过 pylon 软件操作
- 相机和光源之间的全自动同步
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
| Basler Camera Light Flood-255x45-Red | Basler Camera Light Flood-255x45-White | Basler Camera Light Flood-255x45-Blue | |
|---|---|---|---|
| 订单号 | 2200000657 | 2200000658 | 2200000659 |
| 型号名称 | BCF-255X45R | BCF-255X45W | BCF-255X45B |
| LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 |
| 峰值波长 (典型) | 625 nm | 5500 K | 465 nm |
| 功耗 | 14 W | 14 W | 14 W |
| 输入电压 | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) |
| Basler Camera Light Flood-255x45-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、EN61000-6-2、EN61000-6-4、IEC 62471 适用于您的灯型的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。 |
控制器规格#
| 连接器 | 控制器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691382010006] 端子板连接器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691381000006] |
| 功耗 | 控制器部件:最大 4 W 相机输出功率:最大 24 W(取决于所用相机) |
| 驱动方式 | 恒压 |
| 强度控制 方法 | 脉冲宽度调制 (PWM) 控制 |
| 脉冲-Width调制 频率 | 100 kHz |
| 线缆长度 | 光源线缆:500 mm 相机线缆:最长 3 m |
| 外壳材料 | 铝合金,树脂 |
泛光灯尺寸#
有关引脚连接,请参阅 Installation (Basler Camera Lights)。
→ 下载您的 Basler Camera Light 的 CAD/技术图纸。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 0–40 °C (32–104 °F) (光源强度可能会随环境温度的变化而变化。) |
| 工作期间的湿度 | 20-85 %,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
| 存储期间的湿度 | 20-85 %,无冷凝 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
性能图#
相对照度与光源工作距离 (LWD)#

信息
该图基于以下参考型号:BCF-255X45W