操作信息 (Basler Camera Lights)#
Light Control 特性#
Basler Camera Lights (CSS) 具有集成控制器,可以通过相机的 Light Control 特性进行操作。根据相机的固件,请使用以下主题之一:
- 使用旧版固件的相机(无 Peripheral Devices Control):Basler Camera Lights 适用于 Light Control (ace U/L) 特性。这适用于 Basler ace U/L 相机,以及固件中不包含 Peripheral Devices Control 特性的 Basler ace 2、boost R 和 dart M 相机。
- 固件包含 Peripheral Devices Control 的相机:Basler Camera Lights 适用于 Light Control 特性,该特性是 Peripheral Devices Control 特性的一部分。
在这两种情况下,均不需要单独的 Light Controller。两种固件变体之间的参数名称有所不同。有关参数名称更改的概述,请参见 Compatibility and Parameter Mapping。
操作限制#
操作 Basler Camera Light 时,请遵守以下限制:
- 过驱动 Basler Camera Light 时,相机的运行帧率不得超过每秒 60 帧。否则,相机和灯光可能会出现不可预测的行为。由于操作步骤取决于相机固件,因此在两个主题中分别介绍了过驱动:
- 对于使用旧版固件的相机,请参见 Light Control (ace U/L) 主题中的 Overdriving Light Devices。
- 对于固件包含 Peripheral Devices Control 特性的相机,请参见 Light Control 主题中的 Overdriving Light Devices。
- 以 100 % 亮度操作 Basler Camera Light 时,请确保脉冲频率不超过每秒 200 个脉冲 (PPS)。
- Basler Camera Lights use pulse width modulation (PWM). If you're using very short exposure times (<500 µs) and a brightness value other than 100 %, PWM can lead to brightness fluctuations or to stripes in rolling shutter cameras.
Camera Lights 上的安全功能#
在 Basler Camera Lights 上,如果亮度相对于选通脉冲持续时间和占空比过高,则选通脉冲持续时间会缩短或忽略触发。请参见下表。
| 所需亮度 | 最大频闪持续时间 | 最大占空比 |
|---|---|---|
| 0–100 % | - | 100 % |
| 101-200 % | 30 ms | 30 % |
| 201-300 % | 10 ms | 20 % |
| 301-500 % | 2 ms | 10 % |
| 501-1000 % | 1 ms | 5 % |