跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 延长线缆,用于带 HRS 6p,m/f,P 的线缆或电源#

延长线缆,用于带公和母 HRS 6 引脚连接器的线缆或电源。

延长线缆,用于带 HRS 6p,m/f 的线缆或电源

信息

该线缆适用于以下相机型号:

  • ace USB 3.0
  • ace GigE
  • aviator CL
  • beat
  • racer GigE
  • racer CL
订单号 线缆长度
2000030680 8 m

线缆图纸#

线缆图纸

注意 — 电击和火灾危险

为了避免电击和火灾危险,只能使用 SELV(安全特低电压)和 LPS(限功率电源)。

允许的最大电流为 2 A。

使用 Power-I/O 延长线缆可能会造成相机操作问题。

使用延长线缆可增加标准 Power-I/O 线缆的长度,该延长线缆专为 Basler 相机而设计,长达 18 m。与标准 Power-I/O 线缆相比,电源和相机之间的电压降将会更高。因此,您需要考虑以下方面:

  • 这就增加了相机正常操作所需的供电电压不足的风险。
  • 信号延迟将延长。
  • 拾取外部信号的可能性增加。因此,电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 问题可能会增多。

为了使相机正常工作,请确保电源提供的供电电压充足。相机的可用电压必须至少与相应相机用户手册中规定的强度匹配。

接线信息#

引脚编号 导线颜色 功能
1 棕色 请参阅相机文档
2 绿色 请参阅相机文档
3 粉色 请参阅相机文档
4 灰度 请参阅相机文档
5 黄色 请参阅相机文档
6 白色 请参阅相机文档

有关更多详细信息,请参阅相应相机的用户文档。

物理规格#

相机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7P-6S (73)]
主机端连接器 Hirose 6 引脚 [HR10A-7J-6P (73)]
线缆横截面 3 x 2 x 0.14 mm²(接近 AWG 21)
线缆直径 5.3 mm
导线绝缘 PVC
外层护套 PVC
最小弯曲半径 固定安装:31.8 mm(6 x 线缆直径)
偶尔移动:79.5 mm(15 x 线缆直径)
最大弯曲次数 无(仅限固定安装)
适用于拖链应用 无
适用于机器人学应用 无

电气规格#

最大工作电压 有关相机的电源要求,请参阅相机文档。
导线电阻 148 Ω/km

环境规格#

操作温度范围 -25–80 °C,不移动

插头规格#

耐用性 >1000 插配次数
接触电阻 最小 10 mΩ
接触电镀 银
防护等级 IP40
插头绝缘材料 聚酰胺/PBT

一般信息#

符合标准 CE(包括 RoHS)
适用于您的线缆的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。
保修 3 年

在将线缆连接到相机之前,请先阅读有关您的相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

对于未包含在 Basler 产品文档中的相机,请参阅 Basler 网站的文档下载部分。