跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler GigE 接口卡,1 个端口#

Basler GigE 接口卡,1 个端口

主要功能#

  • Validated for GigE Vision
  • 自动协商机制
  • 硬件时间戳
  • Use of Basler-assigned MAC address range for simplified identification

通用规格#

GigE 接口卡,1 个端口
订单号 2200000714
端口数 1
端口 RJ45
附加超薄型支架 是
PCIe 版本和通道 2.1 x1(与 x4/x8/x16 兼容)
受支持的 Standard IEEE 802.3
IEEE 802.3ab(1000BASE-T 千兆以太网)
IEEE 802.3u(100BASE-TX 快速以太网)
IEEE 802.3x(以太网流量控制)
IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol [PTP])
IEEE 802.1as(定时和同步)
IEEE 802.1ax(链路聚合)
IEEE 802.3az(节能以太网 [EEE])
符合标准 CE, UKCA, FCC, KC, PCB is UL Recognized
Certificates for your GigE Interface Card
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
功耗 1 W
针对巨型帧的
最大数据包大小
高达 9.5 kB

巨型帧

If you want to use the maximum packet size for jumbo frames, set the network adapter to its maximum value as described in the 网络配置(GigE 相机) topic. Also set the GevSCPSPacketSize parameter to its maximum size. Bear in mind that most Basler ace 2 cameras only support a packet size of up to 8192 bytes. Basler ace 2 5GigE and Basler racer 2 S 5GigE cameras, however, support a packet size of up to 16332 bytes.

LED 状态指示灯#

LED 处于 1000 Mbps 状态 处于 100 Mbps 状态 处于 10 Mbps 状态
连接 LED 橙色恒亮 绿色恒亮 -
网络 LED 呈绿色闪烁 呈绿色闪烁 -

LED 状态

GigE 接口卡尺寸#

Basler GigE 接口卡,1 个端口

环境要求#

Basler GigE 接口卡仅供室内使用。

操作温度 0–55 °C (32–131 °F)
存放温度 -20–70 °C(-4–158 °F)
湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝

应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 55 °C (131 °F)。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。