Basler Light Bar-10x165-x#
信息
照片的外观可能与实际产品略有不同。
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
Basler Light Bar-10x165-Red | Basler Light Bar-10x165-White | Basler Light Bar-10x165-Blue | Basler Light Bar-10x165-Infrared | |
---|---|---|---|---|
订单号 | 2200000842 | 2200000738 | 2200000811 | 2200000873 |
Order Number, IP67 Lights | 2200002495 | 2200002494 | 2200002496 | 2200002497 |
峰值波长 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
Color Temperature | - | 5000 K | - | - |
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
照明面积 | 10 x 165 mm | 10 x 165 mm | 10 x 165 mm | 10 x 165 mm |
推荐的光源工作距离 | 10–200 mm | 10–200 mm | 10–200 mm | 10–200 mm |
风险等级(根据 IEC 62471) | Exempt | RG1 | RG1 | Exempt |
Basler Light Bar-10x165-x | |
---|---|
符合标准 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, IP67, UKCA The lights listed under “Order number, IP67” in the table above are IP67-compliant. All other lights only have IP54 conformity. Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED 规格#
条形灯系列 10x165-x | |
---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 840 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 1140 |
Radiant Power of Blue LEDs (mW) | 1770 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 1090 |
电气规格#
条形灯系列 10x165-x | |
---|---|
电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±5%, 5 W |
电流控制模式所需的电流 | 红色、白色和蓝色:250 mA 红外:300 mA |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:500 mA 红外:不得使用。 |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:750 mA 红外:不得使用。 |
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:1000 mA 红外:600 mA |
仅限红外:推荐最大值。LED 电流,频闪模式 1% (1% 占空比,100 µs 脉冲) | 900 mA |
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
条形灯系列 10x165-x | |
---|---|
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 18 x 175 x 20 mm |
重量 | 120 g |
材料 | 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳 |
连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
条形灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
For steady light operation without additional heat dissipation measures, a maximum of 30 °C (86 °F) is recommended. For a maximum of 45 °C (113 °F), heat dissipation measures are mandatory.
For flash light operation with a maximum 10 % duty cycle, a maximum of 45 °C (113 °F) is also permissible.
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#
信息
Diagram is based on the following reference model: BL Bar-10x165-White.
光谱#
均匀度#
信息
上图中的值以毫米为单位测得。