跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-10x200-x#

Basler Bar Lights 可用于各种应用,例如明场照明和暗场照明。

Basler Light Bar

信息

照片的外观可能与实际产品略有不同。

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP Strobe Controller
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Light Bar-10x200-Red Basler Light Bar-10x200-White Basler Light Bar-10x200-Blue Basler Light Bar-10x200-Infrared
订单号 2200000843 2200000739 2200000812 2200000874
订货号,IP67 光源 2200002499 2200002498 2200002500 2200002501
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
色温 - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 10 x 200 mm 10 x 200 mm 10 x 200 mm 10 x 200 mm
推荐的光源工作距离 10–200 mm 10–200 mm 10–200 mm 10–200 mm
风险等级(根据 IEC 62471) 免除 RG1 RG1 免除
Basler Light Bar-10x200-x
符合标准 CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上表中列在“Order number, IP67”之下的灯具符合 IP54 标准。所有其他灯具仅符合 IP54 合规性。
您的灯具型号证书
有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。

LED 规格#

条形灯系列 10x200-x

白色 LED 的光功率(流明)
1005

红色 LED 的辐射功率 (mW)
1370
Radiant Power of
Blue LEDs (mW)
2130

红外 LED 的辐射功率 (mW)
1310

电气规格#

条形灯系列 10x200-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±5%,
6 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:300 mA
红外:450 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:600 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:900 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1200 mA
红外:900 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
1350 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

条形灯系列 10x200-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
18 x 210 x 20 mm
重量 150 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler Bar Light 10x200x

连接器引脚编号#

Connector Pin Numbering Basler Light

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. 在无附加散热措施的稳态光操作下,建议最高温度为 30 °C (86 °F)。对于最高 45 °C (113 °F) 的情况,必须采取散热措施。
    对于最大占空比为 10% 的闪光灯操作,最高 45 °C (113 °F) 也是允许的。

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

示意图基于以下参考型号:BL Bar-10x200-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度