跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-10x400-x#

Basler 条形光可用于各种应用,例如明场照明以及暗场照明。

Basler Light Bar

信息

照片的外观可能与实际产品略有不同。

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP Strobe Controller
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Light Bar-10x400-Red Basler Light Bar-10x400-White Basler Light Bar-10x400-Blue Basler Light Bar-10x400-Infrared
订单号 2200000845 2200000741 2200000814 2200000876
订购编号,IP67 灯具 2200002507 2200002506 2200002508 2200002509
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
色温 - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 10 x 400 mm 10 x 400 mm 10 x 400 mm 10 x 400 mm
推荐的光源工作距离 10–250 mm 10–250 mm 10–250 mm 10–250 mm
风险等级(根据 IEC 62471) 豁免 RG1 RG1 豁免
Basler Light Bar-10x400-x
符合标准 CE (includes RoHS), FCC, IP54, IP67, UKCA
上表“订货号,IP67”下列出的光源符合 IP67 标准。所有其他光源仅符合 IP54 标准。
您的光源型号证书
有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。

LED 规格#

条形灯系列 10x400-x

白色 LED 的光功率(流明)
2015

红色 LED 的辐射功率 (mW)
2740
辐射功率
蓝色 LED (mW)
4260

红外 LED 的辐射功率 (mW)
2630

电气规格#

条形灯系列 10x400-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±5%,
11 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:600 mA
红外:900 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1200 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1800 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:2400 mA
红外:1800 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
2700 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

条形灯系列 10x400-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
18 x 410 x 20 mm
重量 300 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler Bar Light 10x400x

连接器引脚编号#

Basler 光源连接器引脚编号

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. 对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
    对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图表基于以下参考型号:BL Bar-10x400-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度