Basler Light Bar-17x100-UV#

信息
照片的外观可能与实际产品略有不同。
主要功能#
- Integrated Light Control (ILC):通过 Basler 相机进行直接 Light Control,无需外部 Light Controller。
- 集成 LED 驱动器 具有两种 Light Control 模式:
- 用于基于硬件触发的Trigger Control Mode
- Integrated Light Control Mode 用于基于相机的配置和自动同步
- 两种 Light Control 模式下均可使用 Overdrive 选项:
无需额外硬件即可提高光输出(参见Overdriving Light Devices) - 自动光源检测:相机可自动识别连接的 Basler 工业相机光源并应用相应的运行和保护设置。
- 通过 Basler 相机进行符合 GenICam 标准的控制:使用任何符合 GenICam 标准的软件(如 pylon Software Suite),直接通过 Basler 相机全面控制亮度、strobe 和continuous-light operation
- 集成保护机制:过触发和热过载保护确保了可靠的运行,并在光源的整个使用寿命期间对其进行保护。
- 支持外部控制器:也可以通过任何外部 Light Controller 在External Control Mode下运行。
Basler 机器视觉光源修订版 05 前后对比#
信息
要确定 Basler Light 是否带有集成光源控制 (ILC),请检查光源上的修订号。订货号后面的最后两位数字表示修订号。在示例 2200000841-05 中,修订号为 05。
- 修订号 05 或更高版本:该光源具有 ILC 和集成控制器。
- 修订号低于 05:该光源没有 ILC,需要外接 Light Controller。
当前的 Basler 产品文档中不再包含无 ILC 的 Basler Lights 的文档。有关这些光源的信息,请点击此处下载早期版本的离线文档。
引脚分配的更改#
信息
修订版 05 或更高版本的 Basler 光源与修订版低于 05 的 Basler 光源使用不同的引脚分配。
调整引脚分配,当以下两种情况同时满足时:
- 您将修订版低于 05 的 Basler 光源更换为了修订版 05 或更高版本的 Basler 光源。
- 您使用外部 Light Controller(例如 Basler SLP Strobe Controller 或第三方控制器)来操作光源。
请确保在连接光源时使用正确的引脚分配。如果保持原有的引脚分配不变,新光源将无法点亮。
有关引脚分配的信息,请参阅使用内置控制器操作 Basler 光源或使用外部控制器操作 Basler 光源。
通用规格#
| Basler Light Bar-17x100-UV365 | Basler Light Bar-17x100-UV395 | |
|---|---|---|
| 订货号,IP54 光源 | 2200002518 | 2200002519 |
| 峰值波长 | 接近 365 nm | 接近 395 nm |
| 照明面积 | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm |
| 推荐的光源工作距离 | 50 - 300 mm | 50 - 300 mm |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Bar-17x100-UV-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE (includes RoHS), IP54, IP67 Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
辐射强度#
| 辐射强度 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Bar-17x100-UV365 | 3.2 |
| Basler Light Bar-17x100-UV395 | 2.56 |
电气规格#
| UV 365 | UV 395 | |
|---|---|---|
| 所需电压 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 连续光所需功率 | 6.0 W | 5.7 W |
| 连续光(100 % 亮度)的 最大 LED 电流 | 450 mA | 450 mA |
| 过驱动模式示例 1: 最大 LED 电流、占空比、 最大脉冲宽度 | 675 mA, 60 %, 200 ms | 675 mA, 60 %, 200 ms |
| 过驱动模式示例 2: 最大 LED 电流、占空比、 最大脉冲宽度 | 900 mA, 40 %, 100 ms | 900 mA, 40 %, 100 ms |
| 过驱动模式示例 3: 最大 LED 电流、占空比、 最大脉冲宽度 | 1350 mA, 20 %, 10 ms | 1350 mA, 20 %, 10 ms |
| 过驱动操作示例 4: 最大 LED 电流、占空比、 最大脉冲宽度 | 1800 mA, 10 %, 5 ms | 1800 mA, 10 %, 5 ms |
| 过驱动模式下 推荐的最小闪光时间 | 100 μs | 100 μs |
信息
- 上表中的示例 1 至 4 仅为参考极限值。
LED 电流、占空比和最大脉冲宽度也可以使用更低的值。 - 关于过驱模式下的建议最小闪光时间:触发信号与 LED 灯亮起之间的最大延迟约为 30 μs。因此,表中建议的最小闪光时间为 100 μs。
机械规格#
| Basler Light Bar-17x100-UV-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 27 x 110 x 23 mm |
| 重量 | 125 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M12 5针公头 |
条形灯尺寸#
连接器引脚编号#

当前的 Basler Light 使用来自 CONEC 的 M12 5 针连接器型号(货号:43-01013)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。