Basler Light Bar-45x100-UV#

信息
照片的外观可能与实际产品略有不同。
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和波长范围
通用规格#
| Basler Light Bar-45x100-UV365 | Basler Light Bar-45x100-UV395 | |
|---|---|---|
| 订单号。 | 2200002576 | 2200002577 |
| 峰值波长 | 接近 365 nm | 接近 395 nm |
| 发光区域(内径 - 外径) | 45 - 100 mm (ID - OD) | 45 - 100 mm (ID - OD) |
| 推荐的光源工作距离 | 50 - 400 mm | 50 - 400 mm |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE (includes RoHS), IP54, IP67 Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
辐射强度#
| 辐射强度 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Bar-45x100-UV365 | 9.61 |
| Basler Light Bar-45x100-UV396 | 7.69 |
电气规格#
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 电压控制模式所需功率 (45x100-UV-x) | 24 VDC ± 5 % / 17 W |
| 电流控制模式所需的电流 | 1350 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses) | 2700 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses) | 4050 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses) | 5400 mA |
机械规格#
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 54 x 110 x 23 mm |
| 重量 | 450 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M12 5针公头 |
条形灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
UV 灯配备 M12 5 针连接器。有关安装的更多信息,请参阅此处。
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。