跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-45x200-x#

Basler 宽条形光源可用于与 Basler 条形光源相同的应用,但由于发光面积更大,因此可以照亮更大的物体。

Basler Light Bar

主要功能#

  • Integrated Light Control (ILC):通过 Basler 相机进行直接 Light Control,无需外部 Light Controller。
  • 集成 LED 驱动器 具有两种 Light Control 模式:
  • 两种 Light Control 模式下均可使用 Overdrive 选项:
    无需额外硬件即可提高光输出(参见Overdriving Light Devices)
  • 自动光源检测:相机可自动识别连接的 Basler 工业相机光源并应用相应的运行和保护设置。
  • 通过 Basler 相机进行符合 GenICam 标准的控制:使用任何符合 GenICam 标准的软件(如 pylon Software Suite),直接通过 Basler 相机全面控制亮度、strobe 和continuous-light operation
  • 集成保护机制:过触发和热过载保护确保了可靠的运行,并在光源的整个使用寿命期间对其进行保护。
  • 支持外部控制器:也可以通过任何外部 Light Controller 在External Control Mode下运行。

Basler 机器视觉光源修订版 05 前后对比#

信息

要确定 Basler Light 是否带有集成光源控制 (ILC),请检查光源上的修订号。订货号后面的最后两位数字表示修订号。在示例 2200000841-05 中,修订号为 05。

  • 修订号 05 或更高版本:该光源具有 ILC 和集成控制器。
  • 修订号低于 05:该光源没有 ILC,需要外接 Light Controller。

当前的 Basler 产品文档中不再包含无 ILC 的 Basler Lights 的文档。有关这些光源的信息,请点击此处下载早期版本的离线文档。

引脚分配的更改#

信息

修订版 05 或更高版本的 Basler 光源与修订版低于 05 的 Basler 光源使用不同的引脚分配。

调整引脚分配,当以下两种情况同时满足时:

  • 您将修订版低于 05 的 Basler 光源更换为了修订版 05 或更高版本的 Basler 光源。
  • 您使用外部 Light Controller(例如 Basler SLP Strobe Controller 或第三方控制器)来操作光源。

请确保在连接光源时使用正确的引脚分配。如果保持原有的引脚分配不变,新光源将无法点亮。

有关引脚分配的信息,请参阅使用内置控制器操作 Basler 光源或使用外部控制器操作 Basler 光源。

通用规格#

Basler Light Bar-45x200-Red Basler Light Bar-45x200-White Basler Light Bar-45x200-Blue Basler Light Bar-45x200-Infrared
订货号,IP54 光源 2200001117 2200001116 2200001118 2200001119
订购编号,IP67 灯具 2200002549 2200002548 2200002550 2200002551
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
色温 - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 45 x 200 mm 45 x 200 mm 45 x 200 mm 45 x 200 mm
推荐的光源工作距离 10-400 mm 10-400 mm 10-400 mm 10-400 mm
风险等级(根据 IEC 62471) 豁免 豁免 RG1 豁免
Basler Light Bar-45x200-x
符合标准 CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上表中“订购编号,IP67”下列出的灯具符合 IP67 标准。所有其他灯具仅符合 IP54 标准。

LED 规格#

Bar Light Series 45x200-x

白色 LED 的光功率(流明)
3025

红色 LED 的辐射功率 (mW)
4120
辐射功率
蓝色 LED (mW)
6390

红外 LED 的辐射功率 (mW)
3950

电气规格#

这些值适用于
IP54 和 IP67 灯。
白色,
5000 K
红色,
625 nm
蓝色,
465 nm
红外线,
850 nm
所需电压 24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
持续光
所需功率
17.9 W 12.8 W 17.7 W 14.8 W
持续光的
最大 LED 电流
(100 % 亮度)
900 mA 900 mA 900 mA 1350 mA
过驱模式示例 1:
最大 LED 电流、占空比 (%)、
最大脉冲宽度
1350 mA,
60 %,
200 ms
1350 mA,
60 %,
200 ms
1350 mA,
60 %,
200 ms
2025 mA,
40 %,
10 ms
过驱模式示例 2:
最大 LED 电流、占空比 (%)、
最大脉冲宽度
1800 mA,
40 %,
100 ms
1800 mA,
40 %,
100 ms
1800 mA,
40 %,
100 ms
2700 mA,
20 %,
5 ms
过驱模式示例 3:
最大 LED 电流、占空比 (%)、
最大脉冲宽度
2700 mA,
20 %,
50 ms
2700 mA,
20 %,
50 ms
2700 mA,
20 %,
50 ms
4000 mA、
10 %、
1 ms
过驱模式示例 4:
最大 LED 电流、占空比 (%)、
最大脉冲宽度
3600 mA,
10 %,
10 ms
3600 mA,
10 %,
10 ms
3600 mA,
10 %,
10 ms
-

过驱模式下的建议最小闪光时间(参见下方说明)
100 μs 100 μs 100 μs 100 μs

信息

  • 上表中的示例 1 至 4 仅为参考极限值。
    LED 电流、占空比和最大脉冲宽度也可以使用更低的值。
  • 关于过驱模式下的建议最小闪光时间:触发信号与 LED 灯亮起之间的最大延迟约为 30 μs。因此,表中建议的最小闪光时间为 100 μs。

机械规格#

Bar Light Series 45x200-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
54 x 210 x 23 mm
重量 380 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler Bar Light 45x200x

连接器引脚编号#

Basler 光源连接器引脚编号

当前的 Basler 光源使用的是来自 CONEC 的 M8 4 引脚连接器型号(物料编号:42-01033)。

信息

光源连接器的引脚分配取决于光源是通过其集成控制器(内部控制)还是外部控制器运行。有关详细信息,请参阅控制 Basler 光源部分主题中的相关表格:

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. 对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
    对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图表基于以下参考型号绘制:BL Bar-45x200-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度