跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-45x300-Power-x#

Basler 大功率宽条形光源适用于需要高光强以及远距离照明物体的各种应用场景。

Basler Light Bar

信息

照片的外观可能与实际产品略有不同。

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP Strobe Controller
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Light Bar-45x300-Power-Red Basler Light Bar-45x300-Power-White Basler Light Bar-45x300-Power-Blue Basler Light Bar-45x300-Power-Infrared
订单号 2200001142 2200001141 2200001143 2200001144
订购编号,IP67 灯具 2200002583 2200002582 2200002584 2200002585
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
色温 - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 45 x 300 mm 45 x 300 mm 45 x 300 mm 45 x 300 mm
推荐的光源工作距离 150-1000 mm 150-1000 mm 150-1000 mm 150-1000 mm
风险等级(根据 IEC 62471) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-45x300-Power-x
符合标准 CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上表中“订购编号,IP67”下列出的灯具符合 IP67 标准。所有其他灯具仅符合 IP54 标准。

LED 规格#

Bar Light Series 45x300-Power-x

白色 LED 的光功率(流明)
5780

红色 LED 的辐射功率 (mW)
10320
辐射功率
蓝色 LED (mW)
15660

红外 LED 的辐射功率 (mW)
9620

电气规格#

Bar Light 45x300-Power-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
32 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:1800 mA
红外:2000 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:3600 mA
红外:4050 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:5400 mA
红外:6075 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:7200 mA
红外:8100 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

Bar Light 45x300-Power-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
54 x 310 x 23 mm
重量 650 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

条形灯尺寸#

Basler Bar Light 45x300x

连接器引脚编号#

Basler 光源连接器引脚编号

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. 对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
    对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图表基于以下参考型号绘制:BL Bar-45x300-Power-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度