Basler Light Bar-45x400-x#

主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller(连续运行时最大输出电流为 2 A)
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
| Basler Light Bar-45x400-红色 | Basler 45x400 白色灯条 | Basler Light Bar-45x400-蓝色 | Basler 红外线灯条-45x400 | |
|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 2200001510 | 2200001509 | 2200001563 | 2200001511 |
| 订货号,IP67 光源 | 2200002557 | 2200002556 | 2200002558 | 2200002559 |
| 峰值波长 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| 色温 | - | 5000 K | - | - |
| LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
| 照明面积 | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm |
| 推荐的光源工作距离 | 10–600 mm | 10–600 mm | 10–600 mm | 10–600 mm |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | 免除 | 免除 | RG1 | 免除 |
| Basler Light Bar-45x400-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, IP67, UKCA 上表中列在“Order number, IP67”之下的光源符合 IP67 标准。所有其他光源仅符合 IP54 标准。 |
LED 规格#
| Bar Light Series 45x400-x | |
|---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 6055 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 8240 |
| Radiant Power of Blue LEDs (mW) | 12790 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 790 |
电气规格#
| Bar Light Series 45x400-x | |
|---|---|
| 电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±5%, 33 W |
| 电流控制模式所需的电流 | 红色、白色和蓝色:1800 mA 红外:2700 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:3600 mA 红外:不得使用。 |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:5400 mA 红外:不得使用。 |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:7200 mA 红外:5400 mA |
| 仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (1% 占空比,100 µs 脉冲) | 8100 mA |
| 推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
| Bar Light Series 45x400-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 54 x 410 x 23 mm |
| 重量 | 830 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
条形灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
在无附加散热措施的稳态光操作下,建议最高温度为 30 °C (86 °F)。对于最高 45 °C (113 °F) 的情况,必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10% 的闪光灯操作,最高 45 °C (113 °F) 也是允许的。
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

信息
图示基于以下参考模型:BL Bar-45x400-White。
光谱#
均匀度#

信息
上图中的值以毫米为单位测得。