Basler Light Bar-90x300-x#

信息
照片的外观可能与实际产品略有不同。
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller(连续运行时最大输出电流为 2 A)
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
| Basler Light Bar-90x300-Red | Basler Light Bar-90x300-White | Basler Light Bar-90x300-Blue | Basler Light Bar-90x300-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 2200001526 | 2200001525 | 2200001527 | 2200001528 |
| 订购编号,IP67 灯具 | 2200002569 | 2200002568 | 2200002570 | 2200002571 |
| 峰值波长 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| 色温 | - | 5000 K | - | - |
| LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
| 照明面积 | 90 x 300 mm | 90 x 300 mm | 90 x 300 mm | 90 x 300 mm |
| 推荐的光源工作距离 | 10–700 mm | 10–700 mm | 10–700 mm | 10–700 mm |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | 豁免 | 豁免 | RG1 | 豁免 |
| Basler Light Bar-90x300-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、IP67、UKCA 上表中“订购编号,IP67”下列出的灯具符合 IP67 标准。所有其他灯具仅符合 IP54 标准。 |
LED 规格#
| Bar Light Series 90x300-x | |
|---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 9085 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 12360 |
| 辐射功率 蓝色 LED (mW) | 19190 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 11850 |
电气规格#
| Bar Light Series 90x300-x | |
|---|---|
| 电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±5%, 51 W |
| 电流控制模式所需的电流 | 红色、白色和蓝色:2700 mA 红外:4050 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:5400 mA 红外:不得使用。 |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:8100 mA 红外:不得使用。 |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 红色、白色和蓝色:10800 mA 红外:不得使用。 |
| 仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (1% 占空比,100 µs 脉冲) | 6075 mA |
| 推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
| Bar Light Series 90x300-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 99 x 310 x 23 mm |
| 重量 | 1155 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
条形灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

信息
该图表基于以下参考型号:BL Bar-90x300-White。
光谱#
均匀度#

信息
上图中的值以毫米为单位测得。