跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Dark Field-100OD-x#

Basler Dark Field Lights can be used in various applications for dark field lighting.

Basler Light Dark Field

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP Strobe Controller
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Light Dark Field-100OD-Red Basler Light Dark Field-100OD-White Basler Light Dark Field-100OD-Blue Basler Light Dark Field-100OD-Infrared
订单号 2200000851 2200000747 2200000820 2200000882
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
Color Temperature - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积(外径) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
推荐的光源工作距离 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm
风险等级(根据 IEC 62471) Exempt Exempt Exempt Exempt
Basler Light Dark Field-100OD-x
符合标准 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA
Certificates for your light model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

LED 规格#

暗场灯系列 100OD-x

白色 LED 的光功率(流明)
725

红色 LED 的辐射功率 (mW)
2130
Radiant Power of
Blue LEDs (mW)
TBD

红外 LED 的辐射功率 (mW)
1030

电气规格#

暗场灯系列 100OD-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±5%,
6 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:300 mA
红外:450 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:600 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:900 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1200 mA
红外:900 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
1350 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

暗场灯系列 100OD-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
130 x 141 x 12 mm
重量 300 g
材料 带内部 PMMA 光导的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

暗场灯尺寸#

Basler Light Darkfield 100OD

连接器引脚编号#

Connector Pin Numbering Basler Light

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. For steady light operation without additional heat dissipation measures, a maximum of 30 °C (86 °F) is recommended. For a maximum of 45 °C (113 °F), heat dissipation measures are mandatory.
    For flash light operation with a maximum 10 % duty cycle, a maximum of 45 °C (113 °F) is also permissible.

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

Diagram is based on the following reference model: BL Dark Field-100OD-White.

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度