Basler Light Ring-100OD-SWIR#

信息
照片的外观可能与实际产品略有不同。
主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和波长范围
通用规格#
| Basler Light Ring-100OD-1050 | Basler Light Ring-100OD-1200 | Basler Light Ring-100OD-1300 | Basler Light Ring-100OD-1450 | Basler Light Ring-100OD-1550 | Basler Light Ring-100OD-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单号。 | 2200001608 | 2200001609 | 2200001610 | 2200001611 | 2200001612 | 2200001613 |
| 峰值波长 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
| 照明面积 | 101 mm(外径) | 101 mm(外径) | 101 mm(外径) | 101 mm(外径) | 101 mm(外径) | 101 mm(外径) |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、FCC、UKCA 适用于您的灯型的认证 如需了解详情,请参阅 Basler 网站的合规性部分。 |
辐射强度#
| 辐射强度 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Ring-100OD-1050 | 17.3 |
| Basler Light Ring-100OD-1200 | 3.7 |
| Basler Light Ring-100OD-1300 | 3.5 |
| Basler Light Ring-100OD-1450 | 3.0 |
| Basler Light Ring-100OD-1550 | 1.9 |
| Basler Light Ring-100OD-1650 | 1.6 |
电气规格#
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| 电压控制模式所需的电源 (100OD-1050) | 24 VDC / 22 W |
| 电压控制模式所需的电源 (100OD-1200/1300/1450/1550) | 24 VDC / 19 W |
| 电压控制模式所需的电源 (100OD-1650) | 24 VDC / 18 W |
| 电流控制模式所需的电流 | 1500 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 2400 mA |
| 频闪模式下的推荐最大 LED 电流 (1% 占空比,100 μs 脉冲) | 3600 mA |
机械规格#
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 121 x 110 x 44 mm |
| 重量 | 500 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M12 5针公头 |
环形灯尺寸#
连接器引脚编号#
信息
SWIR 光源配备 M12 5 针连接器。如需详细了解安装,请参阅此处。
信息
灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。