跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Spot-13FWHM-x#

Basler 聚光灯可用于对长距离物体进行照明。

Basler Light Spot

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP Strobe Controller
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Light Spot-13FWHM-Red Basler Light Spot-13FWHM-White Basler Light Spot-13FWHM-Blue Basler Light Spot-13FWHM-Infrared
订单号 2200000855 2200000751 2200000824 2200000886
峰值波长 625 nm - 465 nm 850 nm
色温 - 5000 K - -
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
光束角 13° 13° 13° 13°
推荐的光源工作距离 100-700 mm 100-700 mm 100-700 mm 100-700 mm
风险等级(根据 IEC 62471) RG1 RG1 RG2 RG2
Basler Light Spot-13FWHM-x
符合标准 CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、UKCA
您的灯具型号相关证书
有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。

LED 规格#

聚光灯系列 13FWHM-x

白色 LED 的光功率(流明)
818

红色 LED 的辐射功率 (mW)
348
辐射功率
蓝色 LED (mW)
待定

红外 LED 的辐射功率 (mW)
2532

电气规格#

聚光灯系列 13FWHM-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
8 W
电流控制模式所需的电流 600 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
900 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
1200 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
1500 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

聚光灯系列 13FWHM-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
56 x 46 x 46 mm
重量 200 g
材料 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

聚光灯尺寸#

Basler Spotlight 13FWHMx

环境要求#

工作期间的温度 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
工作期间的湿度 30%-70%

  1. 对于无附加散热措施的连续光工作模式,建议温度最高不超过 30 °C (86 °F)。若要达到最高 45 °C (113 °F),则必须采取散热措施。
    对于最大占空比为 10 % 的频闪光工作模式,最高 45 °C (113 °F) 的温度同样适用。

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图表基于以下参考型号:BL Spot-13FWHM-White。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度