Basler Light Spot-26FWHM-x#

主要功能#
- 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
- 兼容 Basler SLP Strobe Controller
- 预配置的硬件组件
- 各种尺寸和 LED 颜色
通用规格#
| Basler Light Spot-26FWHM-Red | Basler Light Spot-26FWHM-White | Basler Light Spot-26FWHM-Blue | Basler Light Spot-26FWHM-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 订单号 | 2200000856 | 2200000752 | 2200000825 | 2200000887 |
| 峰值波长 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| 色温 | - | 5000 K | - | - |
| LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红外 |
| 光束角 | 26° | 26° | 26° | 26° |
| 推荐的光源工作距离 | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm |
| 风险等级(根据 IEC 62471) | RG1 | RG1 | RG2 | RG2 |
| Basler Light Spot-26FWHM-x | |
|---|---|
| 符合标准 | CE (包括) RoHS ), FCC , IP54 , UKCA 您的灯具型号的证书 有关更多信息,请参阅 Basler 网站的合规性部分。 |
LED 规格#
| 聚光灯系列 26FWHM-x | |
|---|---|
白色 LED 的光功率(流明) | 818 |
红色 LED 的辐射功率 (mW) | 360 |
| Radiant Power of Blue LEDs (mW) | 待定 |
红外 LED 的辐射功率 (mW) | 2622 |
电气规格#
| 聚光灯系列 26FWHM-x | |
|---|---|
| 电压控制模式所需的电源 | 24 VDC ±10%, 8 W |
| 电流控制模式所需的电流 | 600 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (50% 占空比,100 ms 脉冲) | 900 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (25% 占空比,20 ms 脉冲) | 1200 mA |
| 推荐最大值。频闪模式的 LED 电流 (10% 占空比,5 ms 脉冲) | 1500 mA |
| 推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 | 100 µs |
机械规格#
| 聚光灯系列 26FWHM-x | |
|---|---|
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 56 x 46 x 46 mm |
| 重量 | 200 g |
| 材料 | 带 PMMA 灯罩的阳极氧化铝外壳 |
| 连接器 | M8 插座,4 引脚公连接器 |
聚光灯尺寸#
环境要求#
| 工作期间的温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 工作期间的湿度 | 30%-70% |
-
在无附加散热措施的稳态光操作下,建议最高温度为 30 °C (86 °F)。对于最高 45 °C (113 °F) 的情况,必须采取散热措施。
对于最大占空比为 10% 的闪光灯操作,最高 45 °C (113 °F) 也是允许的。
性能图#
峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

信息
该图表基于以下参考型号:BL Spot-26FWHM-White。
光谱#
均匀度#

信息
上图中的值以毫米为单位测得。