跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m#

用于 CoaXPress‑over‑Fiber 数据传输的光纤收发器模块。它可与 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F、Basler racer 2 XL 线阵相机以及 imaFlex 2 Dual 100 采集卡配合使用。

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

信息

该模块兼容以下相机、采集卡和线缆:

  • racer 2 XL
  • imaFlex 2 Dual 100
  • Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F

通用规格#

2200002797
订单号 2200002797
以太网格式 100GBASE-SR4
收发器 4 通道全双工
数据传输速率(每通道) 最高 25 Gbps
最大传输距离 (MMF) OM3:70 m
OM4:100 m
光纤类型 / 标称波长 多模 / 850 nm
光学接口 12 芯 MTP (MPO),单 MPO 连接器
技术 Gigalight Technologies 电路和 VCSEL
VCSEL 阵列 4 × 850 nm
光电探测器阵列 4 × PIN
CDR 在接收器和发射器通道上
功耗 <2.5 W
外形尺寸 热插拔 QSFP
工作外壳温度 0 °C 至 +70 °C
电源电压 3.3 V
符合标准 RoHS 6、SFF-8636 Rev 2.7、IEEE 802.3bm、IEEE 802.3bj、QSFP+ MSA、GR-468-CORE
激光产品分类 1 类激光产品(IEC 60825-1:1993:+A1:1997+A2:2001)。符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准,但根据 2001 年 7 月 26 日发布的激光公告第 50 号的偏差除外。(数据表参考:第 6.2 节,激光安全。)
ESD(人体模型) 高速引脚上为 1 kV,所有其他电气输入上为 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM)。在操作期间仍需采取标准的 ESD 防范措施。该模块在出厂时采用 ESD 防护包装;解包和操作时只能在受 ESD 保护的工作区内进行。

机械尺寸#

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 的机械尺寸

MPO 连接器#

光学接口连接器为公头 MPO 连接器。当键槽朝上时,左侧的四个光纤位置传输发送通道(通道 1–4)。右侧的四个位置传输接收通道(通道 4–1)。插芯中存在中心光纤。

MPO 连接器

对于典型的 CoaXPress-over-Fiber 设置,请使用 B 类极性电缆,例如 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F。

性能规格#

绝对最大额定值#

以下数值为绝对最大额定值(损坏阈值)。如果超过任何单一极限,模块可能会立即损坏,即使所有其他参数均保持在推荐的工作条件之内。

参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 (3.3 V) -0.3 — 4.5 V
I/O 焊盘上的电压 -0.3 — VDD+0.3 V
存储温度(非冷凝) -40 — 85 ℃
通电外壳温度范围(非冷凝) -5 — 70 ℃
相对湿度 5 — 95 %
高速引脚上的静电放电电压(人体模型) — — 500 V
其他引脚上的静电放电电压(人体模型) — — 2000 V
对 QSFP 外壳的空气放电 (EN 61000-4-2, Criterion B) — — 15 kV
对 QSFP 外壳的接触放电 (EN 61000-4-2, Criterion B) — — 8 kV
参数 最小值 典型值 最大值 单位
每个通道的数据速率 (64B/66B 编码) — 25.78 — Gbps
3.3 V 电源电压 3.13 3.3 3.47 V
包含纹波在内的电源噪声(从 1 kHz 到工作频率,在 VCC_HOST 处测量) — — 50 mVpp
外壳温度 0 35 70 ℃
功耗 — 2 2.5 W
电源电流 — — 900 mA
传输距离 (OM3) — — 70 m
传输距离 (OM4) — — 100 m

发射器光学特性#

除非另有说明,否则数值适用于每个通道。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
中心波长 λC 840 850 860 nm
均方根光谱宽度 Δλ — — 0.6 nm
光功率 (TX DISABLE) — — — -30 dBm
平均发射功率,各通道 P -8.4 — 2.4 dBm
光调制幅度 (OMA),各通道 OMA -6.4 — 3 dBm
OMA 发射功率减去 TDEC,各通道 — -7.3 — —
消光比 ER 3 — —
信令速率,各通道 — — 25.78 — Gbps
光回波损耗容限 — — — 12 dB

发射器光眼图符合 IEEE Std 802.3bm-2015 标准。

接收器光学特性#

除非另有说明,否则数值适用于每个通道。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
中心波长 λr 840 850 860 nm
压敏接收器灵敏度 (OMA, EOL) — — — -5.2 dBm
饱和功率 (EOL) — 2.4 — — dBm
最大输入功率 — 3.4 — — dB
LOS 断言 LOS_A -30 — — dBm
LOS De-assert LOS_D — — -7.5 dBm
LOS Hysteresis — 0.5 — — dB
Receiver Reflectance — — — -12 dB
信令速率,各通道 — — 25.78 — Gbps

电气规格#

参数 键入
Bit Error Rate (BER) E-5a

  1. BER = 10^-5; test pattern PRBS 2^31-1 at 25.78125 Gbps.

安全与处理#

警告 — 激光安全说明 激光安全

为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:

光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。

信息

QSFP28 光模块的插拔次数有限。典型值为 500 次。如果超过该值,必须更换模块。

信息

为确保与线缆的连接稳定,请执行以下操作:

  • 使用适当的工具清洁 QSFP28 模块的光口。
  • 使用适当的工具清洁光纤线缆。

更多信息#

在将模块连接到相机之前,请阅读有关您相机型号的主题。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。

相机安装将在硬件安装(CoaXPress 相机)主题中进行说明。

使用 racer 2 XL 线阵相机和 imaFlex 2 Dual 100 采集卡设置 CoaXPress-over-Fiber 系统的安装说明在配置 CoaXPress-over-Fiber 系统主题中进行了说明。