跳转到内容

Basler Standard Light Back-50x100-x#

Basler 标准背光可以紧贴物体后放置,例如用于测量轮廓。

Basler 标准灯背光

主要功能#

  • 具有 2 种操作模式的内部 LED 控制器
  • 兼容 Basler SLP 频闪控制器
  • 预配置的硬件组件
  • 各种尺寸和 LED 颜色

通用规格#

Basler Standard Light Back-50x100-Red Basler Standard Light Back-50x100-White Basler Standard Light Back-50x100-Blue Basler Standard Light Back-50x100-Infrared
订单号 2200000829 2200000725 2200000798 2200000860
LED 颜色 红色 白色 蓝色 红外
照明面积 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm
推荐的光源工作距离 1–100 mm 1–100 mm 1–100 mm 1–100 mm
Basler Standard Light Back-50x100-x
符合标准 CE(包括 RoHS)、FCC、IP54、KC、UKCA
适用于您的灯型的认证
如需了解详情,请参阅 Basler 网站的“合规性”部分。

LED 规格#

背光灯系列 50x100-x

白色 LED
在 0 mm 距离a 处的照度
71 klux

  1. 值为近似值,公差为 ±7%。

电气规格#

背光灯系列 50x100-x
电压控制模式所需的电源 24 VDC ±10%,
6 W
电流控制模式所需的电流 红色、白色和蓝色:300 mA
红外:450 mA
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(50% 占空比,100 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:600 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(25% 占空比,20 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:900 mA
红外:不得使用。
推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(10% 占空比,5 ms 脉冲)
红色、白色和蓝色:1200 mA
红外:900 mA
仅限红外:推荐最大值。频闪模式的 LED 电流
(1% 占空比,100 µs 脉冲)
1350 mA
推荐的分钟数。频闪模式下的闪光时间 100 µs

机械规格#

背光灯系列 50x100-x
尺寸
(高 x 宽 x 深)
100 x 120 x 12 mm
重量 250 g
材料 带 PMMA 灯罩的黑色阳极氧化铝外壳
连接器 M8 插座,4 引脚公连接器

背光灯尺寸#

Basler Standard Light Back 50x100x

连接器引脚编号#

连接器引脚编号 Basler 标准灯

信息

灯连接器的引脚分配根据您要使用内部控制器还是外部控制器而有所不同。有关更多信息,请参阅安装一章中的相应表格。

环境要求#

工作期间的温度 10-30 °C (50-86 °F)
工作期间的湿度 30%-70%

性能图#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)#

峰值照度与光源工作距离 (LWD)

信息

该图基于以下参考型号:BSL 背光-50x100-白色。

光谱#

光谱

均匀度#

均匀度

信息

上图中的值以毫米为单位测得。

均匀强度