跳转到内容

预防措施和清洁 (Basler Standard Light)#

在使用 Basler Standard Light 之前,请仔细阅读本主题中的信息。

预防措施#

警告 – 电击和火灾危险

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用自供电集线器或电源设备,则必须满足上述要求。
警告 — 眼睛受伤危险

直视灯具可能会导致眼睛受伤。

  • 请勿直视灯具。
  • 维护灯具前,必须将其关闭。
  • Make sure to wear proper eye protection when using SWIR lights.
警告 – 火灾隐患

如果散热不足或在频闪模式下操作灯具,并且占空比过长,灯具表面温度可能会升至 60°C (140°F) 以上,这可能会引起火灾。

  • 确保充分散热。
  • 始终保持光源远离易燃材料。
注意 – 电压超出指定范围会损坏灯具。

超过电气规格可能会损坏灯具或者显著缩短 LED 的使用寿命。

注意 – 使用不当可能会损坏灯具。
  • 此灯具只能在室内使用。

  • 避免在安装或操作过程中使灯具承受任何机械应力。

清洁光源#

注意 - 使用不适当的清洁剂可能会损坏灯具。
  • 使用不适当的清洁剂可能会导致灯具表面变色或性能下降。

  • 只能使用标准的玻璃清洁剂和柔软清洁布清洁灯具。