跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port#

Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port

主要功能#

  • 通过 USB Vision 认证
  • 每个主机控制器高达 5Gb/s,总计 5Gb/s
  • 包含一个主机控制器和两个端口
  • 向下兼容 USB 2.0
  • 该 USB 卡具备电压、电流过载和短路保护功能

通用规格#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port
订单号 2200002204
端口数 2
端口 USB Type-A
附加超薄型支架 是
PCIe 版本和通道 2.0 x1(兼容 x4/x8/x16)
符合标准 CE、UKCA、FCC、KC
您的 USB Interface Card 证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 合规性 部分。
输出电压(每个端口) 5 V(±5%)
电流限制范围(每个端口) 1600 mA(±5%)
USB 供电能力(总计) 最大 18 W
主机控制器 1 x Renesas uPD7202202

USB Interface Card 尺寸#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port

支架尺寸#

标准高度支架(出厂状态)尺寸#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port 标准高度支架

半高支架(随附)尺寸#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port 半高支架

连接器#

USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port 连接器

环境要求#

Basler USB Interface Card 仅指定用于室内。

操作温度 0–70 °C (32–158 °F)
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝

请确保空气流通顺畅,以使运行过程中的温度保持在 70 °C (158 °F) 以下。通常不需要额外的冷却设备,但如有必要应予以提供。

安装#

→ 请参见 硬件安装。