Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port#
主要功能#
- 通过 USB Vision 认证
- 每个主控芯片最高 5Gb/s,总计 20Gb/s
- 包含四个主控芯片和四个端口
- 向下兼容 USB 2.0
- 该 USB 卡具备电压、电流过载和短路保护功能
通用规格#
| USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002207 |
| 端口数 | 4 |
| 端口 | USB Type-A |
| 附加超薄型支架 | 无 |
| PCIe 版本和通道 | 2.0 x4(兼容 x8/x16) |
| 符合标准 | CE、UKCA、FCC、KC 您的 USB Interface Card 证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 合规性 部分。 |
| 输出电压(每个端口) | 5 V(±5%) |
| 电流限制范围(每个端口) | 2000 mA (±5 %) |
| USB 供电能力(总计) | 最大 50 W |
| 主控制器 | 4 x Fresco Logic FL1100EX |
USB Interface Card 尺寸#
支架尺寸#
连接器#
环境要求#
Basler USB Interface Card 仅指定用于室内。
| 操作温度 | 0–85 °C (32–185 °F) |
| 存放温度 | -20–70 °C(-4–158 °F) |
| 湿度 | 20–80%,相对湿度,无冷凝 |
请确保空气流通充分,以使运行期间的温度保持在 85 °C (185 °F) 以下。通常不需要额外的冷却设备,但如有必要,应予以提供。
安装#
→ 请参见 硬件安装。