跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port#

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port

主要功能#

  • 通过 USB Vision 认证
  • 每个主控制器最高 5 Gb/s,总计 20 Gb/s
  • 包含四个主控制器和八个端口:两个端口共享一个主控制器
  • 向下兼容 USB 2.0
  • 该 USB 卡具备电压、电流过载和短路保护功能

信息

在 Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port 中,由于电缆绝缘层对于每个端口插槽的可用空间而言太厚,因此两条 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m 类型的电缆无法插入相邻端口。请改用其他 Basler USB 电缆,例如 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m 或 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m。

通用规格#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port
订单号 2200002208
端口数 8
端口 USB Type-A
附加超薄型支架 无
PCIe 版本和通道 2.0 x4(兼容 x8/x16)
符合标准 CE、UKCA、FCC、KC
您的 USB Interface Card 证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 合规性 部分。
输出电压(每个端口) 5 V(±5%)
电流限制范围(每个端口) 2000 mA (±5 %)
USB 供电能力(总计) 最大 50 W
主控制器 4 x Fresco Logic FL1100EX

USB Interface Card 尺寸#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port 尺寸

支架尺寸#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port 支架

连接器#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port 连接器

环境要求#

Basler USB Interface Card 仅指定用于室内。

操作温度 0–85 °C (32–185 °F)
存放温度 -20–70 °C(-4–158 °F)
湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝

请确保空气流通充分,以使运行期间的温度保持在 85 °C (185 °F) 以下。通常不需要额外的冷却设备,但如有必要,应予以提供。

安装#

→ 请参见 硬件安装。