跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

daA4200-30mci-MX8MM-VAR#

daA4200-30mci-MX8MM-VAR Embedded Vision Kit 可帮助您基于 13 MP Basler dart E camera module daA4200-30mci 开发嵌入式视觉系统。

该套件包含一个 13 MP dart 相机模块、一个基于 NXP i.MX8M Mini SoC 的处理板以及配件。使用这些配件,您可以搭建一个测试环境,在其中可以评估相机模块并规划如何将其集成到嵌入式视觉系统中。

daA4200-30mci-MX8MM-VAR

套件内容#

该套件包含以下组件:

  • Basler dart daA4200-30mci 相机模块,S 口
  • Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"
  • DART-MX8M-MINI 处理板
  • microSD 卡,带预安装系统软件
  • Basler BCON for MIPI 至 VAR M / M Mini 适配器板
  • 柔性扁平线缆,0.2 m
  • USB 2.0 线缆:A / Micro B,1.8 m
  • HDMI 2.0 线缆:A / A,1.5 m
  • GigE 线缆:超5类,2.0 m
  • 电源:5 V @ 4 A,AC 适配器
  • 安装套件(包括相机安装板、定位螺栓、螺丝和螺母)

硬件安装#

要安装并连接此套件中提供的组件:

  1. 从镜头取下保护盖,然后将镜头安装到相机上。小心不要将镜头插入过深,以免损坏镜头组件。
  2. 将 0.2 m FFC 线缆连接到相机。要执行此操作:

    1. 打开 FFC 连接器上的黑色锁杆。
    2. 将线缆一端牢固地推入 FFC 连接器,使蓝色部分远离相机。请参见下图。
    3. 将锁杆推回其原始位置,重新锁定连接器。

    将 FFC 线缆连接到相机

  3. 将 0.2 m FFC 线缆的另一端连接到适配器板上的连接器。确保线缆的蓝色部分远离适配器板。

  4. 使用安装套件中随附的四颗螺钉 (M2x4) 将四个定位螺栓安装到适配器板的前部。
  5. 使用四颗螺钉 (M2x12) 将相机安装到适配器板。请参见下图。

    将相机安装到转接器

  6. 使用承载板右上角的连接器将适配器和已安装的相机连接到承载板。请参见下图。

    将相机连接到板

有关处理板的更多信息,请下载 VAR-DT8M CustomBoard 数据表。

采集第一张图像#

要使用 pylon Viewer 采集您的第一张图像:

  1. 确保以下物品可用:
    • Linux 主机。
    • 该条件随附以下项目:
      • USB 2.0 线缆:A / Micro B,1.8 m
      • GigE 线缆:超5类,2.0 m
      • microSD 卡
      • 电源:5 V @ 4 A,AC 适配器
  2. 确保将 microSD 卡插入板的 SD 卡插槽中。
  3. 将板配置为从 SD 卡启动(请参阅 Variscite 快速入门指南)。
  4. 将 USB 2.0 线缆连接到板和主机。这允许您建立到板之间的 SSH 连接。
  5. 打开主机上的外壳并启动终端应用程序,如 minicom。为终端配置以下设置:
    • 串行端口配置:115200/8-N-1
    • 无硬件流控制
    • 无软件流控制
  6. 将电源连接到处理板的套管插孔连接器。
  7. 将电源连接到电源插座。
    该板将启动。
  8. 将 GigE 线缆连接到板的以太网端口和主机。
  9. 板启动后,作为根登录终端应用程序。
  10. 获取板卡的 IP 地址,例如通过输入 ip addr show.
  11. 建立带有 X 显示转发的 SSH 连接:
    ssh –X root@ip-address,其中 ip-address 是在上一步中获取的板卡 IP 地址。
  12. 启动 pylon Viewer:
    GENICAM_GENTL64_PATH=/opt/dart-bcon-mipi/lib /opt/pylon/bin/pylonviewer 2>/dev/null &
    使用 pylon Viewer 应用程序可以配置相机、采集并保存图像等。
  13. 单击连拍图标以开始图像采集。

有关 Basler pylon Software Suite 的更多信息以及如何使用 SDK 开发您的视觉应用,请访问 Basler pylon 网站。

软件安装#

此 Basler Embedded Vision Development Kit 随附预载系统图像。

如果您想要将新映像刷新到系统上,请访问以下网站:DART-MX8M-MINI Yocto Sumo。

如果您想要从头开始构建新的 Yocto Linux 系统,请访问 Variscite Wiki。