跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

GigE 接口卡#

通过 GigE 接口卡,可以将任何 Basler GigE 相机连接到您的计算机。

这些接口卡经过测试,可与 Basler GigE 相机以及 pylon Software Suite 无缝协作,从而实现更高的性能与稳定性。

Basler GigE 接口卡

通用规格#

规格
操作系统 在 Ubuntu 18.04 LTS 或更高版本中使用的 Windows 10/11
Linux 稳定内核版本

下表列出了可用的 Basler GigE Interface Cards 的名称、其符合的 Base-T 传输速率类别、配备的支架类型以及计算机主板上所需的空闲 PCIe 插槽。10GigE, 2-CH, SFP+ 卡使用 SFP+ 光纤端口(1/10 Gbps)代替 Base-T。100GigE, 2-CH, QSFP28 卡使用 QSFP28 光纤端口(1/10/25/40/50/100 Gbps)代替 Base-T。

型号
(不含 PoE
的卡)
GigE,
1 端口
2.5GigE,
1 端口
GigE,
2 端口
GigE,
4 端口
10
Base‑T
x x x x
100
Base‑T
x x x x
1000
Base‑T
x x x x
2.5G
Base‑T
x
5G
Base‑T
10G
Base‑T
低
矮
支架
x x x
PoE
需要的 PCIe 插槽 ≥2.1x1 ≥2.1x1 ≥2.1x2 ≥2.1x4
型号
(不含 PoE
的卡)
10GigE,
1 端口
10GigE, 2-CH, SFP+
请参见下方
表格说明。
10GigE,
4-CH
100GigE, 2-CH, QSFP28
10
Base‑T
x x x
100
Base‑T
x x x
1000
Base‑T
x x x
2.5G
Base‑T
x x x
5G
Base‑T
x x x
10G
Base‑T
x x x
低
矮
支架
x x x
PoE
需要的 PCIe 插槽 ≥2.1x1 ≥3.0x4 ≥3.0x8 ≥4.0x16

信息

当与 Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+ 配合使用时,10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 可以达到指定的以太网数据传输速率。

型号
(含 PoE
的卡)
GigE,
1 端口 PoE
GigE,
2 端口 PoE
GigE,
4 端口 PoE
2.5GigE,
4 端口 PoE+
10
Base‑T
x x x x
100
Base‑T
x x x x
1000
Base‑T
x x x x
2.5G
Base‑T
x
5G
Base‑T
10G
Base‑T
低
矮
支架
x x
PoE x x x x
AUX
电源
连接器
Molex 8981 Molex 8981
需要的 PCIe 插槽 ≥2.1x1 ≥2.1x2 ≥2.1x4 ≥2.0x4

最大线缆长度#

Basler 提供专为连接 Basler 接口卡和相机而设计的高质量线缆和插头。

规定的最大线缆长度根据传输速率和屏蔽类别而有所不同,如下表所示。Basler 建议不要超过指示的线缆长度。

传输速率 最大线缆长度(5e 类) 最大线缆长度(6 类) 最大线缆长度(6a 类) 最大线缆长度(7 类)
1000Base-T 100 m 100 m 100 m 100 m
2.5GBase-T 大约 75 ma 大约 100 ma 100 m 100 m
5GBase-T - 大约 50 ma 100 m 100 m
10GBase-T - 大约 30 ma 大约 55 m 100 m

  1. 未标明,如果您考虑使用这类线缆,请事先测试线缆长度。

100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 使用 QSFP28 端口和光纤收发器,而不是铜缆以太网线缆。最大电缆长度取决于收发器。使用 Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m 时,最大传输距离为 70 米 (OM3) 或 100 米 (OM4)。

Basler GigE Interface Cards(不含 PoE)#

Basler GigE Interface Cards(含 PoE 或 PoE+)#