硬件安装( GigE 接口卡)#
安装#
警告 — 触电危险
在计算机接通电源的情况下安装接口卡可能会导致触电,可能会造成严重伤害或死亡。
- 在安装接口卡之前,请关闭计算机和连接的设备,并从计算机上拔下所有电源线。
- Before power-up, close the computer case.
注意 – 静电放电可能会损坏电子组件。
- 触摸接口卡之前,请将自身的静电耗散到地面(例如,通过触摸金属水龙头)。
- During installation, make sure that you remain properly grounded, e.g., by wearing an antistatic wrist strap.
要安装 Basler GigE 接口卡:
- 确保主机已关闭并从电源插座中拔出。
- 打开机箱。
- 确保有与接口卡匹配的 PCIe 插槽。如果没有空闲插槽,请使用合适的适配器。
- 卸下空闲 PCIe 插槽的金属托架盖。为此,拧松将托架固定到位的螺钉,然后将其从机箱中取出。将螺钉放在一旁。
- 抓住接口卡的支架,将其插入匹配的插槽。
-
使用您在步骤 4 中卸下的螺钉来固定接口卡的支架。
信息
为了将接口卡连接到 PoE 供电设备,Molex 8981 系列的 4 针 5.25" Molex 插座位于接口卡上。
-
合上机箱。
- 插入计算机的电源线。