跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

如何通过 CXP-12 Interface Card 和 Basler racer 2 CoaXPress 相机配置单端行触发#

这些说明适用于任何 racer 2 CoaXPress 相机,即 racer 2 L 和 racer 2 S CoaXPress 相机。

使用前置 GPIO 连接时的硬件设置#

布线#

当使用单端信号时,您必须使用前置 GPIO 的四个引脚。

设置外观可以如下所示:

  • Pin 08 → Trigger + (VIOa)
  • Pin 15 → Trigger GND (W/YELa)

此外,采集卡的触发输入模块实际上需要一个参考电压。该电压通过以下方式来自您的电路: 

  • Pin 10 → VCC+ (WHTa)
  • Pin 15 → GND (W/YELa)

前置 GPIO:引脚 10 和 15

或者,在使用 +5V TTL 时,可以通过连接以下引脚从采集卡本身获取该电源:

  • Pin 5 和 Pin 10 (+5V),以及
  • Pin 6 和 Pin 15 (GND)

前置 GPIO:引脚 5 和 6


  1. 带有相匹配线缆颜色的电缆可在 Basler 网站上找到:I/O Cable micro-D15 open 1.83m

GPIO 设置#

完成接线设置后,您必须将采集卡切换到正确的 Trigger Mode:“单端”。为此,请启动 gpioTool 命令行工具。在默认安装中,gpioTool 位于目录 C:\Program Files\Basler\FramegrabberSDK\bin 中

假设您的系统中仅安装了 Basler CXP-12 Interface Card,请使用以下命令启动 gpioTool:

bin>_gpioTool.exe -b 0 -s 0:se,pu,ni

信息

使用命令 gpioTool.exe -b x -g,您可以检查板卡和库索引,其中 x = 0, 1, 2 等。

pylon 设置#

采集卡设置#

pylon:选择采集卡

在路径 Interface Applets 下,确保选择了正确的 Interface Applet:

pylon:选择 Applet

相机设置#

pylon:选择相机

在路径 Acquisition Control 中,激活触发:

pylon:激活 Trigger

在路径 Device Transport Layer → Device Fg Features 中:

  • 将 Line Trigger Mode 设置为 Async External Trigger
  • 将 Ex Sync On 设置为 On

pylon:Line Trigger Mode ExSync

在设置 Line Trigger Input 中,选择所需的硬件触发端口。在此情况下,使用引脚 8 对应于 Trigger In Source Front GPI 2

pylon:选择硬件触发端口

返回知识库文章