跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

操作指南:将光源与 Basler ace 2 或 boost R 相机同步#

问题#

如果您在触发 Basler ace 2 或 boost R 相机时,使用其输出信号之一来触发光源,您会发现图像过暗。

在使用较短的 Exposure Time 时(低于 100 µs),这一点尤为明显。Exposure Time 越短,这种效果就会越强烈。

根本原因#

当光源被触发时,它需要一定时间才能达到目标亮度。通常存在一个上升时间(ramp up),在此期间相机曝光的一部分是在光照减弱的情况下进行的。

无 Timer 延迟的 Exposure Time

解决方案#

一种可能的解决方案是稍微延迟相机曝光的开始,直到光线达到所需的强度。要使用 Basler ace 2 或 boost R 执行此操作,您可以使用 Timer:https://docs.baslerweb.com/timer

  • Timer 1 是启动相机曝光的信号——它会一直等待,直到光线达到所需的亮度。
  • Timer 2 是控制光源的输出——它随硬件触发信号一起启动。

按照以下说明设置相关参数:

Acquisition Control:启用帧起始触发,并将 Timer 1 Active 用作源。

  • Trigger Selector:Frame Start
  • Trigger Mode:On
  • Trigger Source:Timer 1 Active
  • Trigger Activation:Rising Edge

在这种情况下,Timer 1 Active 状态期间的上升沿将启动相机曝光。

Counter and Timer Control:在此处配置 Timer 1 和 Timer 2

  • Timer Selector:Timer 1
  • Timer Trigger Source:Line 1
  • Timer Trigger Activation:Rising Edge
  • Timer Delay:大于或等于您的光源达到目标强度所需的时间,在本示例中称为 Timer 1 delay
  • Timer Duration:必须小于您的 Exposure Time

  • Timer Selector:Timer 2

  • Timer Trigger Source:Line 1
  • Timer Trigger Activation:Rising Edge
  • Timer Delay:0
  • Timer Duration:Timer 1 delay + 您的 Exposure Time

Digital I/O Control:

  • Line Selector:Line 2
  • Line Mode:Output
  • Line Source:Timer 2 Active(用于照明的输出信号)

现在的信号外观如下:

带有 Timer 延迟的 Exposure Time

此配置也适用于自由运行模式。您不得使用外部硬件触发。

返回知识库文章