关于 ace / ace 2 GPIO 输出电路外部上拉电阻的建议#
GPIO 输出电路示例图中包含一个电阻。
这方面的典型应用可能是使用 Basler ace 2 相机的 GPIO 2 号线来触发照明设备的开关输入。需要接通或断开 24 VDC(不切换负载,照明设备中有一个额外的开关输入)。Basler 建议的接线示例正是专为此类应用而设计的:

必须添加一个额外的外部电阻(标记为绿色)以保护内部电路。
对于 ace 或 ace 2 相机,Basler 没有官方的上拉电阻推荐值。
精确指定该外部电阻没有实际意义,因为它在很大程度上取决于所连接的设备。
应使用相机的技术规范(“电气要求 - 通用 I/O 线 - 作为输出运行”)来计算正确的电阻值。实际值主要取决于外部上拉电阻处的外部 I/O 电压电平。
务必遵守规范中给出的最大允许负载电流 50mA。
在用作逻辑电平的功能中,2 k Ω 的电阻值在许多情况下应该就足够了。
Provided that the maximum I/O voltage is <30 VDC, however, a minimum value of 600 Ω must always be provided for the external pull-up resistor.