跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

注意事项与清洁 (Basler Lights)#

在使用 Basler Light 之前,请仔细阅读本主题中的信息。

预防措施#

警告 – 电击和火灾危险

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用自供电集线器或电源设备,则必须满足上述要求。
警告 — 眼睛受伤危险

直视灯具可能会导致眼睛受伤。

  • 请勿直视灯具。
  • 维护灯具前,必须将其关闭。
  • 使用 SWIR 光源时,请务必佩戴适当的护目镜。
  • 紫外线辐射:使用紫外光源时,请务必使用合适的紫外线防护眼镜。根据规定灯具和灯系统的光生物安全标准的 DIN EN 62471,紫外光源被归类为风险组 3 (RG3)。这意味着即使短暂暴露,紫外光源也会带来高度的急性伤害风险。它们需要采取严格的安全防范措施。
    为提供保护,请勿直视紫外 LED 灯,亦不要让皮肤长期接触紫外线辐射。
警告 – 火灾隐患
  • 如果散热不足或在频闪模式下操作灯具,并且占空比过长,灯具表面温度可能会升至 60°C (140°F) 以上,这可能会引起火灾。

  • 确保充足的散热。为此,安装光源时应保持良好的热连接。

  • 始终保持光源远离易燃材料。
注意 – 电压超出指定范围会损坏灯具。

超过电气规格可能会损坏灯具或者显著缩短 LED 的使用寿命。

注意 – 使用不当可能会损坏灯具。
  • 此灯具只能在室内使用。

  • 在安装或运行期间,避免使光源承受任何机械应力。应力会导致发光不均匀。

  • 在安装过程中,请用手拧紧电缆;切勿过度拧紧。

清洁光源#

注意 - 使用不适当的清洁剂可能会损坏灯具。
  • 使用不适当的清洁剂可能会导致灯具表面变色或性能下降。

  • 只能使用标准的玻璃清洁剂和柔软清洁布清洁灯具。