跳转到内容
STAGING SERVER

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

在安装和使用镜头之前,请仔细阅读本主题中的信息。

预防措施#

警告 — 眼睛受伤危险

请勿通过镜头看太阳或其他强光源。这可能会使眼睛受伤。

注意 — 使用不当可能会损坏镜头。
  • 请勿将镜头置于ace直射阳光下。这可能会导致火灾。
  • 请勿拆卸或改装镜头。否则可能会影响镜头的性能。
  • 该镜头不适用于会出现强烈振动的环境。

安装镜头#

C 口镜头#

  1. 将镜头螺纹与相机安装螺纹对准。
  2. 拧入镜头,直至其牢固安装到相机上。

信息

如果想要将镜头与 CS 口相机配合使用,请将一个 5-mm 定距环(对于 C125 5M 系列,为非螺纹)安装到镜头。要找到合适的定距环,请访问 Basler 网站或联系 Basler 技术支持

F 卡口镜头#

  • 要安装镜头,请将镜头底座插入卡口中并逆时针转动镜头,直至将其锁定到位。
  • 要卸下镜头,请按下相机卡口上的镜头释放按钮并顺时针转动镜头。

调整光圈和焦点#

调整光圈和焦点:

  1. 确保不要将所有锁定螺钉(翼形螺钉和平头螺钉)完全拧紧。不同位置均有螺钉孔。
  2. 旋转镜头的光圈环或对焦环以调节光圈和焦点。
    如果可以,将光圈环上的白点与镜筒上的橙色点对准,以获得最佳的光圈设置。
  3. To secure the iris ring or focus ring, tighten all locking screws (thumbscrew and grub screws) with a maximum torque of 2 Ncm.

安装滤光片#

清洁#

  • 要去除镜头上的灰尘,请使用无油的软刷或镜头用吹风刷刷去灰尘。
  • 要去除镜头上的水或油:
    1. 用干镜头用清洁纸擦拭液体。
    2. 用镜头用清洁液润湿镜头用清洁纸。
    3. 使用润湿的镜头用清洁纸轻轻地擦拭镜头,从中间开始,然后以圆周运动向外移动。