跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

USB 3 Interface Cards#

使用 USB interface cards,您可以将任何 Basler USB 相机连接到计算机。

这些 interface cards 经过测试,可与 Basler USB 相机以及 pylon Software Suite实现无缝运行,从而提升性能和稳定性。

USB 3 Interface Card

通用规格#

规格
操作系统 Windows 10/11
Ubuntu 23.10 LTS 中使用的 Linux 稳定内核版本

下表列出了可用的 Basler USB interface cards 名称、计算机主板上所需的未占用 PCIe slots 以及所有端口的总带宽。

型号 需要 PCIe Slot
总带宽
(所有端口)
1HC, 5G, 2 Port ≥2.0x1 5G
1HC, 10G, 2 Port ≥2.0x1 10G
1HC, 5G, 4 Port ≥2.0x1 5G
4HC, 5G, 4 Port ≥2.0x4 20G
4HC, 5G, 8 Port ≥2.0x4 20G

线材#

Basler 提供专为连接 Basler interface cards 和相机而设计的高品质 cables 和 plugs。为确保相机正常功能,Basler 建议始终为您的 USB 相机使用 Basler 产品组合中的 cables。

信息

在 Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port 中,有两根 Basler Cable USB 3, Micro B sl/A, P, 8 m 无法插入相邻端口,因为电缆绝缘层对于每个端口槽可用空间而言过厚。请改用其他 Basler USB 电缆,例如 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m 或 Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m。

Basler USB 3 Interface Cards#

第三方 USB 3 Interface Cards#

有关第三方 USB 3 interface cards 的文档,请点击下方相应的链接。