跳转到内容

Active Fan for Basler boost V Cameras#

Basler boost V 相机的主动式风扇提供了一种在运行期间冷却相机的有效方法。

如果您的应用导致相机超过相机型号主题的“环境要求”部分中指定的最高工作温度,则需要安装主动式风扇。

Basler boost V 的主动式风扇

信息

Using an active fan is optional for all Basler boost V cameras, but is, however, recommended for the boA5120-230cc and boA5120-230cm cameras.

  • 订单号:2200001398
  • 主动式风扇随附两颗螺钉,用于将主动式风扇安装到相机。

技术图纸#

boost V 主动式风扇尺寸

物理规格#

尺寸 请参阅技术图纸
速度 5400 rpm
电压范围 4.5-5.5 VDC
功率输入 0.7 W
线缆长度 150 mm
主动式风扇连接器 Rosenberger 59K204-301L5
螺钉 M4 × 10 mm,DIN 7984

一般信息#

符合 RoHS
保修 1 年