Basler 10GigE 接口卡,2 通道,SFP+#
信息
GigE Vision 3.0 (GEV 3.0) 中的 GVRSP 流模式需要 RDMA(远程直接内存访问)支持。
在 Windows 系统上,默认驱动程序会将该接口卡识别为不具备 RDMA 功能的标准网络适配器。要启用 Basler 10GigE 接口卡,2 通道,SFP+ 的 RDMA 功能,请确保在 10GigE 接口卡上安装来自 WinOF-2 驱动程序包的 WinOF-2 驱动程序。
在 Linux 系统上,该接口卡通常由 Linux 内核(例如通过 mlx5 驱动程序)原生支持。
要启用 Basler 10GigE 接口卡,2 通道,SFP+ 的 RDMA 功能,请验证是否已安装 RDMA Verbs 库(libibverbs.so)和 RDMA 连接管理器库(librdmacm.so)。如果您的系统中未提供这些库,请将其安装。
信息
该接口卡兼容以下收发器模块:
Transceiver 10GBASE-T,铜缆转 SFP+(订货号 2200003062)
将收发器模块插入接口卡上的 SFP+ 端口。将收发器模块的 RJ-45 连接器连接到合适的以太网电缆,例如 Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S。
主要功能#
- 经过 GigE Vision 验证
- 双 SFP+ 端口,支持 1 Gbps 和 10 Gbps 链路速度
- RDMA(远程直接内存访问)
- SR-IOV(单根 I/O 虚拟化)
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- 支持 PXE/UEFI 网络启动
- 使用 Basler 分配的 MAC 地址范围以简化识别
通用规格#
| 10GigE 接口卡,2 通道,SFP+ | |
|---|---|
| 订单号 | 2200003069 |
| 以太网控制器 | Mellanox ConnectX-4 |
| 端口数 | 2 |
| 端口 | SFP+ |
| 数据速率 | 每端口 1 Gbps / 10 Gbps |
| 附加超薄型支架 | 是 |
| PCIe 版本和通道 | 3.0 x4 |
| 受支持的 Standard | IEEE 802.3ae(10 吉比特以太网) IEEE 802.3az(节能以太网) IEEE 802.3ap(以太网局域网、接入网和城域网) IEEE 802.3ad(链路聚合和链路聚合控制协议 (LACP)) IEEE 802.1AX(链路聚合) IEEE 802.1Q、802.1P(VLAN 标记和流量优先级划分) IEEE 802.1Qaz(ETS - 增强型传输选择) IEEE 802.1Qbb(PFC - 基于优先级的流量控制) IEEE 802.1Qbg(边缘虚拟桥接) IEEE 1588v2(Precision Time Protocol (PTP)) |
| 附加功能 | RDMA、SR-IOV、PXE/UEFI、1588 PTP |
| 支持的物理层接口 | 10GBASE-SR/LR(光模块和 AOC) SFP+ 10GbE DAC(直连铜缆) |
| 符合标准 | CE、FCC、RoHS 有关更多信息,请参见 Basler 网站上的合规性部分。 |
| 功耗 | 5.9 W(最小),9.3 W(最大) |
| 针对巨型帧的 最大数据包大小 | 最高 9.2 kB |
巨型帧
如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大值,请按照网络配置(GigE 相机)主题中的描述将网络适配器设置为其最大值。
LED 状态指示灯#
| LED | 10 Gbps 下的状态 | 1 Gbps 时的状态 |
|---|---|---|
| 连接 LED | 绿色恒亮 | 绿色恒亮 |
| 活动 LED | 呈绿色闪烁 | 呈绿色闪烁 |
GigE 接口卡尺寸#
环境要求#
Basler GigE 接口卡仅供室内使用。
| 操作温度 | -10-60 °C (14-140 °F) |
| 存放温度 | -40–70 °C (-40–158 °F) |
| 湿度 | 最大 90 % 相对湿度,无冷凝(在 35 °C 下指定) |
请保持充足的空气流通,以使运行过程中的温度保持在指定范围内。通常不需要额外的冷却设备,但在必要时应予以配备。