Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28#
信息
GigE Vision 3.0 (GEV 3.0) 中的 GVRSP streaming mode 需要 RDMA(远程直接内存访问)支持。
在 Windows 系统上,该接口卡会被默认驱动识别为不具备 RDMA 功能的标准网络适配器。要启用 Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 的 RDMA 功能,请确保从 WinOF-2 驱动程序包安装 WinOF-2 驱动程序。
在 Linux 系统上,该接口卡通常由 Linux 内核原生支持(例如通过 mlx5 驱动程序)。
要启用 Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 的 RDMA 功能,请确认已安装 RDMA Verbs 库(libibverbs.so)和 RDMA Connection Manager 库(librdmacm.so)。如果您的系统上没有这些库,请进行安装。
信息
该接口卡兼容以下收发器模块:
Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m(订货号:2200002797)
将收发器模块插入接口卡上的 QSFP28 端口。将收发器模块的 MPO 连接器连接到合适的光纤电缆,例如 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F。
若要以 1 Gbps、10 Gbps 或 25 Gbps 的速率运行接口卡,您需要一个 QSFP28 转 SFP28 转换器以及相应的 SFP、SFP+ 或 SFP28 模块。转换器不随接口卡附带。
主要功能#
- 经过 GigE Vision 验证
- 双 QSFP28 端口,支持 40 Gbps、50 Gbps 和 100 Gbps 链路速度
(通过不附带的 QSFP28 转 SFP28 转换器支持 1 Gbps、10 Gbps 和 25 Gbps) - RDMA(远程直接 Memory 访问)
- SR-IOV(单根 I/O 虚拟化)
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- 支持 PXE 网络引导
- 使用 Basler 分配的 MAC 地址范围以简化识别
通用规格#
| 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 | |
|---|---|
| 订单号 | 2200003071 |
| 以太网控制器 | Mellanox ConnectX-5 Ex |
| 端口数 | 2 |
| 端口 | QSFP28 |
| 数据速率 | 每端口 40 Gbps / 50 Gbps / 100 Gbps 通过 QSFP28 转 SFP28 转换器(不附带)每端口 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps |
| 附加超薄型支架 | 是 |
| PCIe 版本和通道 | 4.0 x16 |
| 受支持的 Standard | IEEE 802.3cd(50、100 和 200 吉比特以太网) IEEE 802.3bj、802.3bm(100 吉比特以太网) IEEE 802.3by、以太网技术联盟(25 和 50 吉比特以太网,所有 FEC 模式) IEEE 802.3ba(40 吉比特以太网) IEEE 802.3ae(10 吉比特以太网) IEEE 802.3az(节能以太网) IEEE 802.3ap(自协商与 KR 启动) IEEE 802.3ad(链路聚合与链路聚合控制协议 (LACP)) IEEE 802.1AX(链路聚合) IEEE 802.1Q、802.1P(VLAN 标记与流量优先级划分) IEEE 802.1Qau(QCN - 拥塞通知) IEEE 802.1Qaz(ETS - 增强型传输选择) IEEE 802.1Qbb(PFC - 基于优先级的流量控制) IEEE 802.1Qbg(边缘虚拟桥接) IEEE 1588v2(Precision Time Protocol (PTP)) |
| 附加功能 | RDMA、SR-IOV、PXE、1588 PTP |
| 支持的物理层接口 | QSFP28 40/50/100GbE(光模块、AOC 和 DAC) 通过 QSFP28 转 SFP28 转换器(不附带)支持 1/10/25GbE(SFP/SFP+/SFP28 光模块、AOC 和 DAC) |
| 符合标准 | CE、FCC、RoHS 有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的合规性部分。 |
| 功耗 | 12.948 W(最小),24.3 W(最大) |
| 针对巨型帧的 最大数据包大小 | 高达 9.5 kB |
巨型帧
如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大,请按照网络配置(GigE 相机)主题中的说明,将网络适配器设为其最大值。
LED 状态指示灯#
| LED | 100 Gbps 时的状态 | 1 Gbps 时的状态 |
|---|---|---|
| 连接 LED | 绿色恒亮 | 绿色恒亮 |
| 活动 LED | 呈绿色闪烁 | 呈绿色闪烁 |
GigE 接口卡尺寸#
环境要求#
Basler GigE 接口卡仅供室内使用。
| 操作温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 存放温度 | -40–85 °C (-40–185 °F) |
| 湿度 | 最大 90% 相对湿度,无冷凝(指定温度为 35 °C) |
请确保空气流通充足,以将运行时的温度保持在指定范围内。通常不需要额外的冷却设备,但如有必要,应予以提供。