Basler GigE 接口卡,1 个 PoE 端口#
主要功能#
- 经过 GigE Vision 验证
- 以太网供电+ (PoE+)
- 自动协商机制
- 硬件时间戳
- 使用 Basler 分配的 MAC 地址范围以简化识别
通用规格#
| GigE 接口卡,1 个 PoE 端口 | |
|---|---|
| 订单号 | 2200000717 |
| 端口数 | 1 |
| 端口 | RJ45 |
| 附加超薄型支架 | 是 |
| PCIe 版本和通道 | 2.1 x1(与 x4/x8/x16 兼容) |
| 受支持的 Standard | IEEE 802.1ax (链路聚合) IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T 千兆以太网) IEEE 802.3u (100BASE-TX 快速以太网) IEEE 802.3x (以太网流量控制) IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s) IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.3az (高能效以太网 (EEE)) IEEE 802.3Q VLAN IEEE 802.3af (2003 PoE 标准(每个端口最高 15.4 W)) IEEE 802.3at (2009 PoE 标准(每个端口最高 25.5 W)) |
| 符合标准 | CE、UKCA、FCC、KC、PCB 获得 UL 认证 您的 GigE Interface Card 的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 功耗 | 1.0 W |
| 针对巨型帧的 最大数据包大小 | 高达 9.5 kB |
巨型帧
如果要将巨型帧设置为最大数据包大小,请按照 网络配置(GigE 相机) 主题中所述,将网络适配器设置为其最大值。同时,将 GevSCPSPacketSize 参数设为最大尺寸。请记住,大多数 Basler ace 2 相机仅支持最高 8192 字节的数据包大小。 Basler ace 2 5GigE 和 Basler racer 2 S 5GigE 相机支持高达 16332 字节的数据包大小。
LED 状态指示灯#
| LED | 处于 1000 Mbps 状态 | 处于 10/100 Mbps 状态 |
|---|---|---|
| 连接 LED | 橙色恒亮 | 绿色恒亮 |
| 网络 LED | 呈绿色闪烁 | 呈绿色闪烁 |
| PoE LED | 绿色恒亮 | 绿色恒亮 |
GigE 接口卡尺寸#
环境要求#
Basler GigE 接口卡仅供室内使用。
| 操作温度 | 0–55 °C (32–131 °F) |
| 存放温度 | -20–70 °C(-4–158 °F) |
| 湿度 | 20–80%,相对湿度,无冷凝 |
应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 55 °C (131 °F)。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。