跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler GigE 接口卡,4 个端口#

Basler GigE 接口卡,4 个端口

主要功能#

  • 经过 GigE Vision 验证
  • 自动协商机制
  • 硬件时间戳
  • 使用 Basler 分配的 MAC 地址范围以简化识别

通用规格#

GigE 接口卡,4 个端口
订单号 2200000716
端口数 4
端口 RJ45
附加超薄型支架 无
PCIe 版本和通道 2.1 x4(与 x8/x16 兼容)
受支持的 Standard IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Ethernet flow control)
IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP))
IEEE 802.1ax (Link Aggregation)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE))
IEEE 802.3Q VLANs
符合标准 CE, UKCA, FCC, KC,PCB 已获得 UL 认证
您的 GigE Interface Card 的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
功耗 5.0 W
针对巨型帧的
最大数据包大小
高达 9.5 kB

巨型帧

如果您想将巨型帧的数据包大小设为最大值,请按照 网络配置(GigE 相机) 主题中的说明将网卡设为最大值。同时,将 GevSCPSPacketSize 参数设为最大大小。请注意,大多数 Basler ace 2 相机仅支持最大 8192 字节的数据包大小。 Basler ace 2 5GigE 和 Basler racer 2 S 5GigE 相机支持高达 16332 字节的数据包大小。

LED 状态指示灯#

LED 处于 1000 Mbps 状态 处于 10/100 Mbps 状态
连接 LED 橙色恒亮 绿色恒亮
网络 LED 呈绿色闪烁 呈绿色闪烁

LED 状态

GigE 接口卡尺寸#

Basler GigE 接口卡,4 个端口

环境要求#

Basler GigE 接口卡仅供室内使用。

操作温度 0–55 °C (32–131 °F)
存放温度 -20–70 °C(-4–158 °F)
湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝

应保证充分的空气流通,以在工作期间保持温度低于 55 °C (131 °F)。通常不需要使用其他冷却设备,但必要时应提供这些设备。