Basler 光源#
这些光源提供各种尺寸和不同的 LED 颜色,其中部分型号还符合 IP67 标准。此外,Basler 还提供适用于短波红外 (SWIR) 和紫外 (UV) 光谱范围的光源。
Basler 光源经过精心设计,可与您的 Basler 相机和镜头完美配合,并且能够结合外部 Basler SLP Strobe Controller 一起使用。
灯提供两种操作模式:电压控制模式和电流控制模式。
- 在电压控制模式下,操作光源无需外接控制器。您可以在连续运行模式下使用光源,或者通过任意触发信号对其进行控制。
- 在电流控制模式下,需要一个外部控制器(例如 SLP Strobe Controller)。电流控制模式允许灯在采取过激保护等措施下运行。
这些光源采用四种不同颜色的 LED:红、白、蓝和红外。LED 颜色会显示在产品名称中。例如,Basler Light Bar-10x100-Red 配备的是红色 LED。
SWIR 光源支持不同的波长,例如 1050 nm。波长会显示在产品名称中。例如,Basler Light Bar-17x100-1050 适用于 1050 nm 的波长。
UV 光源提供 365 nm 和 395 nm 两种波长选择。
要找到适合您应用的光源,请访问 Basler 网站。
光源类型#
| 条形灯 | - 10x100-x, 10x165-x, 10x200-x, 10x300-x, 10x400-x, 10x500-x - 17x100-Power-x, 17x200-Power-x, 17x300-Power-x - 17x100-SWIR, 17x200-SWIR, 17x300-SWIR - 17x100-UV, 17x200-UV, 17x300-UV |
| 宽条形灯 | - 45x100-x, 45x200-x, 45x300-x, 45x400-x - 45x100-Power-x, 45x200-Power-x, 45x300-Power-x - 45x100-SWIR, 45x200-SWIR - 45x100-UV |
| 区域条形灯 | - 90x100-x, 90x200-x, 90x300-x |
| 环形灯 | - 70-x, 100-x, 120-x - 100-Power-x, 120-Power-x - 100-SWIR, 120-SWIR - 100-UV, 120-UV |
| 背光灯 | - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x |
| 平顶灯 | - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x |
| 顶灯 | - 50-x, 100-x, 200-x, 300-x |
| 暗场灯 | - 50-x, 75-x, 100-x |
| 聚光灯 | - 13-x, 26-x |
| 同轴灯 | - 100x100-x, 200x200-x |