合作伙伴电动镜头#
我们提供种类丰富的合作伙伴电动镜头,以满足不同的应用场景和需求。
要找到适合您的应用的镜头,请访问 Basler 网站
合作伙伴电动镜头主要有两种设计:
- 定焦电动镜头和
- 变焦电动镜头。
这些镜头支持 Optic Control 功能。
如果您想在变焦电动镜头上使用 Optic Control 功能,具体需要哪种 Basler Sync Cable 取决于您的系统设置。
信息
如果在将下表中列出的 Computar 镜头与 Basler Sync Cables 配合使用时,请注意以下事项:将镜头的 I²C 地址设置为 0x20(默认设置)。
Computar LensConnect 定焦系列#
下表中带固定焦距的 Computar 镜头均配备带有 6 个引脚的母头 Hirose 连接器 (HRSf6p),可直接连接到 Lens Sync Cable 或 Vision Sync Cable。
| Computar 镜头 (Basler 产品页面) | 焦距 f' (mm) | F# | 传感器 尺寸 | 分辨率 像素尺寸 (µm) | 数据表 (下载专区) |
|---|---|---|---|---|---|
| VL0826S-MPZ-B | 8 | F/2.6-16 | 1" | 2.7 | 链接 |
| DL0828SC-MPY-B | 8 | F/1.8-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL0828SM6C-MPY-B | 8 | F/1.8-16 | 1/1.1" | 3.4 | 链接 |
| VL1226S-MPZ-B | 12 | F/2.6-17 | 1" | 2.4 | 链接 |
| DL1224SC-MPY-B | 12 | F/1.4-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL1224SM6C-MPY-B | 12 | F/1.4-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| VL1624S-MPZ-B | 16 | F/2.4-16 | 1" | 2.4 | 链接 |
| DL1623SC-MPY-B | 16 | F/1.3-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL1623SM6C-MPY-B | 16 | F/1.3-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| VL2520S-MPZ-B | 25 | F/2.0-16 | 1" | 2.4 | 链接 |
| DL2523SC-MPY-B | 25 | F/1.3-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL2523SM6C-MPY-B | 25 | F/1.3-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| VL3522S-MPZ-B | 35 | F/2.2-16 | 1" | 2.4 | 链接 |
| DL3525SC-MPY-B | 35 | F/1.5-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL3525SM6C-MPY-B | 35 | F/1.5-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| VL5024S-MPZ-B | 50 | F/2.4-16 | 1" | 2.4 | 链接 |
| DL5028SC-MPY-B | 50 | F/1.8-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| DL5028SM6C-M-BPY | 50 | F/1.8-16 | 1/1.1" | 3.0 | 链接 |
| VL7531S-MPZ-B | 75 | F/2.1-16 | 1" | 2.4 | 链接 |
Computar LensConnect 变焦系列#
下表中的 Computar 变焦镜头均配有带有 6 个引脚的母头 Hirose 连接器 (HRSf6p),可直接连接到 Lens Sync Cable 或 Vision Sync Cable。
| Computar 镜头 (Basler 产品页面) | 焦距 f' (mm) | F# | 传感器 尺寸 | 分辨率 像素尺寸 (µm) | 数据表 (下载专区) |
|---|---|---|---|---|---|
| EL3Z0416SCS-MPWIR-B | 4–10 | F/1.6-16 | 1/1.8" | 2.8 | 链接 |
| ML2Z0525SC-VSW-B | 5.5–12.5 | F/2.5-16C | 1/1.4" | 4.0 | 链接 |
| ML2Z0525SM6C-VSW-B | 5.5–15 | F/2.5-16C | 1/1.4" | 2.6 | 链接 |
| EL6Z0915SCS-MPWIR-B | 9–50 | F/1.5-15 | 1/1.8" | 2.8 | 链接 |
| ML3Z1226SC-VSW-B | 12–35 | F/2.6-16C | 1/1.4" | 4.0 | 链接 |
| ML3Z1226SM6C-VSW-B | 12–35 | F/2.6-16C | 1/1.4" | 4.0 | 链接 |
| ML3Z1226SC-MPW-B | 12–36 | F/2.6-16C | 2/3" | 2.5 | 链接 |
| VL6Z1626SC-MPYIR-B | 16–96 | F/2.6-16 | 1.1" | 3.5 | 链接 |
| VL2Z2533SM6C-MPWIR-B | 25–50 | F/3.3-16C | 1" | 3.1 | 链接 |