Basler 镜头 C10-1614-3M-S#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 1" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| 订单号 | 2200000100 |
| 焦距 f' | 16.2 mm ± 5% |
| 光圈范围 | F1.4–F16 |
| 像圈 | 16 mm(1"格式) |
| 对焦范围 | 0.3 m 至无穷大 |
| 最佳工作距离 | 1.0 m |
| 最大光圈下的相对照度 | 40.50%(请参见模拟相对照度与图像高度) |
| 分辨率(25% MTF,最大光圈) | 设计用于100 LP/mm(5.0 µm像素大小,请参见实测分辨率与图像Height ) |
| 光学失真 | 典型值 -3.84%(请参见模拟失真与图像高度) |
| 视角,1"格式 | 水平:44.25° 垂直:33.56° |
| 视角,1 / 1.2"格式 | 水平:39.3° 垂直:24.97° |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 瞳孔放大 , ß'P | 103.2 |
| 主光角,CRA | 5.8° |
| 前焦距,sF | 9.14 mm |
| 后焦距 , s'F | 12.15 mm |
| 主点分离 , HH' | 15.77 mm |
| 入瞳位置,sEP | 10.88 mm |
| 总光程,d | 57.28 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 大约170 g |
| 焦点/光圈操作 | 手册 工作角度:152.82° |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -10–50 °C(14–122 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 20–80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
| 存储期间的湿度 | 20–70%,相对湿度,无冷凝 |
性能图#
模拟相对照度与图像高度#
模拟失真与图像高度#
测得分辨率与图像高度#
条件: f/1.4,多色,工作距离为1.0 m,基于10个样本的平均结果