跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 镜头 C10-5014-2M-S#

Basler 标准 C 口镜头,固定焦距为 50 mm,光圈范围 F1.4–F16,分辨率为 2 MP。

Basler 镜头 C10-5014-2M-S F1.4 f50.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C10-5014-2M-S
订单号 2200000102
焦距 f' 50 mm ± 5%
光圈范围 F1.4–F16
像圈 16 mm(1"格式)
对焦范围 0.5 m 至无穷大
最佳工作距离 1.0 m
最大光圈下的相对照度 47%(请参见模拟相对照度与图像高度)
分辨率(25% MTF,最大光圈) 设计用于64 LP/mm(7.5 µm像素大小,请参见实测分辨率与图像Height )
光学失真 典型值 0.82%(请参见模拟失真与图像高度)
视角,1"格式 水平:14.5°
垂直:10.92°
视角,1 / 1.2"格式 水平:12.8°
垂直:8.1°
波长范围 可见 (400–700 nm)
瞳孔放大 , ß'P 22.2
主光角,CRA 10.25°
前焦距,sF -11.61 mm
后焦距 , s'F 14.55 mm
主点分离 , HH' -26.71 mm
入瞳位置,sEP 66.47 mm
总光程,d 62.13 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)。

机械规格#

C10-5014-2M-S
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约200 g
焦点/光圈操作 手册
工作角度:230°

镜头尺寸#

Basler 镜头 C10-5014-2M-S

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。

环境要求#

工作期间的温度 -10–50 °C(14–122 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 20–80%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
存储期间的湿度 20–70%,相对湿度,无冷凝

性能图#

模拟相对照度与图像高度#

模拟相对照度与图像高度

模拟失真与图像高度#

模拟失真与图像高度

测得分辨率与图像高度#

条件: f/1.4,多色,工作距离为1.0 m,基于10个样本的平均结果

测得分辨率与图像高度