Basler 镜头 C11-2520-12M-P#
主要功能#
- 适合传感器尺寸达 1.1" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
- Aperture indicators on iris ring and lens barrel
- 高对比度
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
C11-2520-12M-P | |
---|---|
订单号 | 2200000577 |
焦距 f' | 25.4 mm ± 5% |
光圈范围 | F2.0–F16 |
具有最高分辨率的光圈 | F2.6 |
像圈 | 17.6 mm(1.1"格式) |
对焦范围 | 0.1 m 至无穷大 |
最佳工作距离 | 0.5 m |
最大光圈下的相对照度 | 70 % |
分辨率 | 设计用于 140 LP/mm(3.57 µm 像素大小,请参见分辨率与图像高度) |
MTF在中心以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) | 0.69 / 0.55 |
MTF在拐角处以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) | 0.6 / 0.4 |
光学失真 | 典型值 -0.24% |
视角,1"格式 | 水平:28.7° 垂直:21.7° |
视角,1.1"格式 | 水平:31.7° 垂直:23.5° |
波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
后焦距 , s'F | 11.33 mm |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
C11-2520-12M-P | |
---|---|
法兰后距 | 17.53 mm |
安装 | C 口 |
重量 | 大约215 g |
焦点/光圈操作 | 手动 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
工作期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
工作期间的湿度 | 10–90%,相对湿度,无冷凝 |
存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
性能图#
分辨率与图像高度#
条件:f/2.0,多色,0.45 m 工作距离