跳转到内容
STAGING SERVER

Basler 镜头 C11-5020-12M-P#

Basler 优质 C 口镜头,固定焦距为 50 mm,光圈范围 F2.0–F16,分辨率为 12 MP。

Basler 镜头 C11-5020-12M-P F2.0 f50.0 mm

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.1" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 口
  • 光圈和焦点锁定螺钉
  • 光圈环和镜筒上的光圈指示器
  • 高对比度

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C11-5020-12M-P
订单号 2200000579
焦距 f' 49.7 mm ± 5%
光圈范围 F2.0–F16
具有最高分辨率的光圈 F2.5
像圈 17.6 mm(1.1"格式)
对焦范围 0.2 m 至无穷大
最佳工作距离 0.5 m
最大光圈下的相对照度 78 %
分辨率 设计用于 140 LP/mm(3.57 µm 像素大小,请参见分辨率与图像高度
MTF在中心以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) 0.66 / 0.52
MTF在拐角处以90 LP/mm / 140 LP/mm进行测量(条件:F2.0,多色,工作距离为0.45 m) 0.58 / 0.37
光学失真 典型值 0.06%
视角,1"格式 水平:14.6°
垂直:11.0°
视角,1.1"格式 水平:16.2°
垂直:11.9°
波长范围 可见 (400–700 nm)
后焦距 , s'F 11.56 mm

→ 请参见术语(Basler 镜头)

机械规格#

C11-5020-12M-P
法兰后距 17.526 mm
安装 C 口
重量 大约277.5 g
焦点/光圈操作 手动

镜头尺寸#

Basler 镜头 C11-5020-12M-P

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#

→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)

环境要求#

工作期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)
(为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。)
工作期间的湿度 10–90%,相对湿度,无冷凝
存储期间的温度 -20–60 °C(-4–140 °F)

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/2.0,多色,0.45 m 工作距离

分辨率与图像高度