跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11T-05-110-VI-C#

高性能单侧远心镜头,光圈范围为 F7–F32,放大倍率为 0.5。它允许您连接外接光源。

Basler Lens C11T-05-110-VI-C

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.1" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C 接口
  • 可变光圈
  • 允许连接同轴照明
  • 极具性价比

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C11T-05-110-VI-C
订单号 2200002843
放大倍率 β (x) 0.5
工作距离 WD (mm) 110
光圈范围 F7–F32
理论物方分辨率 (µm)(取决于 f/#) 10.1–45.9
MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) 129–31
数值孔径 N.A.(取决于 f/#) 0.036–0.0078
物方理论景深 (mm)(取决于 f/#) 2.2–10.2
像圆 (⌀ mm) 18.2 mm (1.1" 格式)
像方畸变(% 最大值,典型值) 0.05
波长范围 可见 (400–700 nm)
物方远心度(° 最大值,典型值) 0.02

机械规格#

C11T-05-110-VI-C
相机接口 C 口
镜头总长 146.5
同轴照明 是

镜头尺寸#

Basler Lens C11T-05-110-VI-C

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/8,多色光 @ 最佳性能光圈值

C11T-05-110-VI-C - 分辨率与图像高度的关系