Basler镜头C11T-4-110-VI#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 1.1" 的所有 Basler 相机
- 金属外壳
- C 接口
- 可变光圈
- 极具性价比
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C11T-4-110-VI | |
|---|---|
| 订单号 | 2200002854 |
| 放大倍率 β (x) | 4.0 |
| 工作距离 WD (mm) | 108 |
| 光圈范围 | F20–F64 |
| 理论物方分辨率 (µm)(取决于 f/#) | 3.4–11.2 |
| MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) | 40–15 |
| 数值孔径 N.A.(取决于 f/#) | 0.1–0.03 |
| 物方理论景深 (mm)(取决于 f/#) | 0.1–0.3 |
| 像圆 (⌀ mm) | 18.4 mm (1.1" 格式) |
| 像方畸变(% 最大值,典型值) | 0.06 |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 物方远心度(° 最大值,典型值) | 0.07 |
机械规格#
| C11T-4-110-VI | |
|---|---|
| 相机接口 | C 口 |
| 镜头总长 | 162.4 |
| 同轴照明 | 无 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
性能图#
分辨率与图像高度#
条件: f /23,多色镜头,最佳光圈值