跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11T-4-110-VI-C#

高性能单侧远心镜头,光圈范围为 F20–F64,放大倍率为 4.0。它允许您连接外部光源。

Basler Lens C11T-4-110-VI-C

主要功能#

  • 适合传感器尺寸达 1.1" 的所有 Basler 相机
  • 金属外壳
  • C-Mount
  • 可变光圈
  • 支持连接同轴照明
  • 超高性价比

信息

以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。

通用规格#

C11T-4-110-VI-C
订单号 2200002855
放大倍率 β (x) 4.0
工作距离 WD (mm) 108
光圈范围 F20.2–F64
理论物侧分辨率 (µm)(取决于 f/#) 3.6–11.5
MTF30 (lp/mm)(取决于 f/#) 43–15
数值孔径 N.A.(取决于 f/#) 0.099–0.031
物侧理论景深 (mm)(取决于 f/#) 0.1–0.3
像圈 (⌂ mm) 18.4 mm (1.1" 格式)
像侧畸变 (% max, 典型值) 0.07
波长范围 可见 (400–700 nm)
物侧远心度 (° max, 典型值) 0.04

机械规格#

C11T-4-110-VI-C
相机接口 C 口
镜头总长 169.1
同轴照明 是

镜头尺寸#

Basler Lens C11T-4-110-VI-C

→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。

性能图#

分辨率与图像高度#

条件:f/23,多色光 @ 最佳性能光圈值

C11T-4-110-VI-C - 分辨率与图像高度的关系