Basler Lens C12-1224-25M#

主要功能#
- 适合传感器尺寸达 1.2" 的所有 Basler 相机
- 整个系列的最小光圈为 2.4
- 金属外壳
- C 口
- 光圈和焦点锁定螺钉
- 光圈环和镜筒上的光圈指示器
- 高对比度
信息
以下各节中所示的技术数据均为额定设计值。交付产品的实际值会偏离额定设计值。
通用规格#
| C12-1224-25M | |
|---|---|
| 订单号 | 2200001661 |
| 焦距 f' | 12 mm ± 5 % |
| 光圈范围 | F2.4–F16 |
| 具有最高分辨率的光圈 | F2.62 |
| 像圈 | 19.3 mm(1.2" 格式) |
| 对焦范围 | 100 mm 至无穷远 |
| 最佳工作距离 | 0.5 m |
| 最大光圈下的相对照度 | 60 % |
| 分辨率 | 设计用于 184 LP/mm(2.71 µm 像素大小,请参阅分辨率与图像高度) |
| 中心区域设计 MTF (140 LP/mm / 200 LP/mm)(条件:F2.4、多色光、0.45 m 工作距离) | 0.55 / 0.40 |
| 边缘设计 MTF(80% 视场),在 140 LP/mm / 200 LP/mm 下(条件:F2.4,复色光,0.45 m 工作距离) | 0.47 / 0.33 |
| 光学失真/电视失真 | -1.15 % / -0.29 % |
| 视角,1.2" 格式 | 水平:62.8° 垂直:55.7° |
| 视角,1"格式 | 水平:58.2° 垂直:40.7° |
| 波长范围 | 可见 (400–700 nm) |
| 后焦距 , s'F | 10.6 mm(对焦 0.45 m) |
→ 请参见术语(Basler 镜头)。
机械规格#
| C12-1224-25M | |
|---|---|
| 法兰后距 | 17.526 mm |
| 安装 | C 口 |
| 重量 | 约 243 g |
| 焦点/光圈操作 | 手动 |
镜头尺寸#
→ 下载您的 Basler 镜头的 CAD/技术图纸。
预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)#
→ 请参见预防措施、安装和清洁(Basler 镜头)。
环境要求#
| 工作期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) (为获得最佳效果,请在达到稳定的工作温度时调整焦点。) |
| 工作期间的湿度 | 10–90%,相对湿度,无冷凝 |
| 存储期间的温度 | -20–60 °C(-4–140 °F) |
性能图#
分辨率与图像高度#
条件: f/2.4,多色,0.45 m工作距离